Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

More safety in the operation thanks to the IsoTemp® high temperature hose

04.07.2017, Costruzione stampi

The new E 2187 IsoTemp® high temperature hoses from Meusburger combine tried and trusted technology with an innovative silicone sheath. This offers protection against burns as well as against abrasion or damages to the metal sheath. Therefore there is no risk of injuries from protruding wires. The special construction provides for high durability and maximum flexibility.

 

The IsoTemp® high temperature hose from Meusburger can be used at temperatures of up to 200°C with water, oil, air as well as vapour. All components that come in contact with the medium are made of stainless steel in order to prevent the formation of corrosion and thus prevent the clogging of the hose line. The union nut can either be mounted with a coupler or screwed directly onto the mould. Thanks to the FDA compliant silicone sheath, the hose is also very well suited for use in cleanrooms. The high flexibility is demonstrated by the very small bending radius of 50 mm. The IsoTemp® high temperature hose is available from Meusburger in red and blue versions in graduated lengths of 300 mm to 2500 mm from stock. Upon request the hoses are also available in special lengths.
The Meusburger product range also includes the E 21872 High temperature hose without silicone sheath.

 

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Susanne Zukowski
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione