Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Communiqués de presse au sujet de notre entreprise

Vous vous intéressez à notre entreprise et à nos produits ? Alors vous vous trouvez au bon endroit.

More safety in the operation thanks to the IsoTemp® high temperature hose

04.07.2017, Construction de moules

The new E 2187 IsoTemp® high temperature hoses from Meusburger combine tried and trusted technology with an innovative silicone sheath. This offers protection against burns as well as against abrasion or damages to the metal sheath. Therefore there is no risk of injuries from protruding wires. The special construction provides for high durability and maximum flexibility.

 

The IsoTemp® high temperature hose from Meusburger can be used at temperatures of up to 200°C with water, oil, air as well as vapour. All components that come in contact with the medium are made of stainless steel in order to prevent the formation of corrosion and thus prevent the clogging of the hose line. The union nut can either be mounted with a coupler or screwed directly onto the mould. Thanks to the FDA compliant silicone sheath, the hose is also very well suited for use in cleanrooms. The high flexibility is demonstrated by the very small bending radius of 50 mm. The IsoTemp® high temperature hose is available from Meusburger in red and blue versions in graduated lengths of 300 mm to 2500 mm from stock. Upon request the hoses are also available in special lengths.
The Meusburger product range also includes the E 21872 High temperature hose without silicone sheath.

 

Vers l'aperçu Communiqué de presse

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Communication/Publication

+43 5574 6706-1736

E-mail

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle