Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Notas de prensa sobre Meusburger

¿Le interesan nuestra empresa y nuestros productos? Entonces está en el lugar adecuado.

More safety in the operation thanks to the IsoTemp® high temperature hose

04.07.2017, Fabricación de moldes

The new E 2187 IsoTemp® high temperature hoses from Meusburger combine tried and trusted technology with an innovative silicone sheath. This offers protection against burns as well as against abrasion or damages to the metal sheath. Therefore there is no risk of injuries from protruding wires. The special construction provides for high durability and maximum flexibility.

 

The IsoTemp® high temperature hose from Meusburger can be used at temperatures of up to 200°C with water, oil, air as well as vapour. All components that come in contact with the medium are made of stainless steel in order to prevent the formation of corrosion and thus prevent the clogging of the hose line. The union nut can either be mounted with a coupler or screwed directly onto the mould. Thanks to the FDA compliant silicone sheath, the hose is also very well suited for use in cleanrooms. The high flexibility is demonstrated by the very small bending radius of 50 mm. The IsoTemp® high temperature hose is available from Meusburger in red and blue versions in graduated lengths of 300 mm to 2500 mm from stock. Upon request the hoses are also available in special lengths.
The Meusburger product range also includes the E 21872 High temperature hose without silicone sheath.

 

Volver al índice de notas de prensa

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Comunicación/RR.PP.

+43 5574 6706-1736

Correo electrónico
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual