Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

NEW from Meusburger: HFC rough milling cutters

06.12.2017, Costruzione stampi Stampi per tranciatura

The new high-feed milling cutters WZF 11512 and WZF 11522, or HFC milling cutters for short (HFC stands for High Feed Cutting), are mainly used for roughing. This procedure is particularly economical, as very high cutting speeds and feed rates can be reached. In addition, these milling cutters guarantee higher process reliability through a controlled wear process without cutting edge breakage.

The high-feed milling cutters are made of solid carbide with TiAIN coating and suitable for many different applications. This includes not only soft but also hardened steel up to 63 HRC. For example, the HFC milling cutters in a softer application material are optimal for clearing inclined pins or introducing pockets for cable slots which require a deep milling groove. For hardened steels, the main area of application is the 2-axis roughing of surfaces and contours.
Meuburger offers 2 different variations: a long (WZF 11512) and an extra long version (WZF 11522), both with diameters of 3-16 mm. All HFC milling cutters with a diameter of 5 mm feature internal cooling. The cutting data for the respective diameters and materials can be found quickly and easily at our site http://cuttingdata.meusburger.com.

 

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Susanne Zukowski
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione