Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Zprávy pro média o naší společnosti

Máte zájem o naši společnost a naše výrobky? Pak jste tu správně.

NEW from Meusburger: HFC rough milling cutters

06.12.2017, Mould making Die making

The new high-feed milling cutters WZF 11512 and WZF 11522, or HFC milling cutters for short (HFC stands for High Feed Cutting), are mainly used for roughing. This procedure is particularly economical, as very high cutting speeds and feed rates can be reached. In addition, these milling cutters guarantee higher process reliability through a controlled wear process without cutting edge breakage.

The high-feed milling cutters are made of solid carbide with TiAIN coating and suitable for many different applications. This includes not only soft but also hardened steel up to 63 HRC. For example, the HFC milling cutters in a softer application material are optimal for clearing inclined pins or introducing pockets for cable slots which require a deep milling groove. For hardened steels, the main area of application is the 2-axis roughing of surfaces and contours.
Meuburger offers 2 different variations: a long (WZF 11512) and an extra long version (WZF 11522), both with diameters of 3-16 mm. All HFC milling cutters with a diameter of 5 mm feature internal cooling. The cutting data for the respective diameters and materials can be found quickly and easily at our site http://cuttingdata.meusburger.com.

 

K přehledu tiskových zpráv

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikace / PR

+43 5574 6706-1736

E-mail
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze