Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
06.12.2017, Fabricación de moldes Fabricación de troqueles
The new high-feed milling cutters WZF 11512 and WZF 11522, or HFC milling cutters for short (HFC stands for High Feed Cutting), are mainly used for roughing. This procedure is particularly economical, as very high cutting speeds and feed rates can be reached. In addition, these milling cutters guarantee higher process reliability through a controlled wear process without cutting edge breakage.
The high-feed milling cutters are made of solid carbide with TiAIN coating and suitable for many different applications. This includes not only soft but also hardened steel up to 63 HRC. For example, the HFC milling cutters in a softer application material are optimal for clearing inclined pins or introducing pockets for cable slots which require a deep milling groove. For hardened steels, the main area of application is the 2-axis roughing of surfaces and contours. Meuburger offers 2 different variations: a long (WZF 11512) and an extra long version (WZF 11522), both with diameters of 3-16 mm. All HFC milling cutters with a diameter of 5 mm feature internal cooling. The cutting data for the respective diameters and materials can be found quickly and easily at our site http://cuttingdata.meusburger.com.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo