Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

NEW from Meusburger: flat-face centring unit with round fitting

23.11.2016, Costruzione stampi

Since October Meusburger offers a flat-face centring unit with round fitting. This innovative product in the range of Meusburger locks offers an additional option for a reliable and exact final centring of the mould at the split line face. Due to its geometry the new centring unit is optimal for moulds with unequal thermal expansion.

The easy introduction and positioning of the new E 1352 centring unit enables highest centring accuracy. Best sliding properties and high wear resistance are achieved through the DLC coating. It can be fixed from the split line face or the back side, therefore a flexible installation is possible. The centring unit is kept in the right position by means of the dowel pins provided either at the side or on the front end. Due to the identical fitting dimensions the flat-faced centring unit with round fitting is interchangeable with the Meusburger E 1310 centring unit. This offers the advantage that the centring unit can be replaced simply and easily in the event of unequal thermal expansion within the mould. The new component is available in the diameters of 16 to 42 mm and as always with Meusburger, can be supplied from stock.

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Susanne Zukowski
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione