Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
NEU bei Meusburger: flache Zentriereinheit mit rundem Einbau
23.11.2016, Formenbau
Seit Oktober bietet Meusburger eine flache Zentriereinheit mit rundem Einbau. Dieses innovative Produkt im Sortiment der Meusburger Zentrierelemente bietet eine zusätzliche Möglichkeit für eine zuverlässige und exakte Endzentrierung der Form in der Trennebene. Bedingt durch ihre Geometrie bietet sich die neue Zentriereinheit optimal für Werkzeuge an, bei denen eine ungleiche Wärmeausdehnung auftritt.
Das einfache Einbringen und Positionieren der neuen Zentriereinheit E 1352 ermöglicht höchste Zentriergenauigkeit. Hervorragende Gleiteigenschaften und hohe Verschleißfestigkeit werden durch die DLC-Beschichtung erzielt. Die Befestigung kann von der Trennebene aus oder von der Rückseite erfolgen, dadurch ist eine flexible Montage möglich. Die Verdrehsicherung erfolgt entweder seitlich oder an der Stirnseite mittels Zylinderstiften. Durch die identen Einbaumaße ist die flache Zentriereinheit mit rundem Einbau mit der Meusburger Zentriereinheit E 1310 austauschbar. Dies bietet den Vorteil, dass bei ungleichen Wärmeausdehnungen innerhalb des Werkzeuges die Zentriereinheit einfach und unkompliziert ausgewechselt werden kann. Das neue Bauteil ist in den Durchmessern von 16 bis 42 mm erhältlich und wie bei Meusburger üblich sofort ab Lager lieferbar.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen