Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
NEW from Meusburger: flat-face centring unit with round fitting
23.11.2016, Construction de moules
Since October Meusburger offers a flat-face centring unit with round fitting. This innovative product in the range of Meusburger locks offers an additional option for a reliable and exact final centring of the mould at the split line face. Due to its geometry the new centring unit is optimal for moulds with unequal thermal expansion.
The easy introduction and positioning of the new E 1352 centring unit enables highest centring accuracy. Best sliding properties and high wear resistance are achieved through the DLC coating. It can be fixed from the split line face or the back side, therefore a flexible installation is possible. The centring unit is kept in the right position by means of the dowel pins provided either at the side or on the front end. Due to the identical fitting dimensions the flat-faced centring unit with round fitting is interchangeable with the Meusburger E 1310 centring unit. This offers the advantage that the centring unit can be replaced simply and easily in the event of unequal thermal expansion within the mould. The new component is available in the diameters of 16 to 42 mm and as always with Meusburger, can be supplied from stock.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement