Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Utilizzare correttamente le guarnizioni O-ring, parte 3

Pubblicato il: 11.08.2020

Produzione della scanalatura

Oltre alla corretta selezione della guarnizione O-ring, anche la corretta implementazione della scanalatura per la guarnizione è di importanza decisiva per un risultato di tenuta ottimale. Nella terza parte della nostra serie „Utilizzare correttamente le guarnizioni O-ring“, vi mostriamo come è possibile risparmiare tempo durante la produzione grazie alle nostre frese per guarnizioni O-ring e allo stesso tempo aumentare la qualità della scanalatura delle guarnizioni O-ring.

Confronto: Creare una scanalatura con la fresa o con la fresa per guarnizioni O-ring

Un confronto diretto mostra un effettivo risparmio di tempo in caso di utilizzo di una fresa per guarnizioni O-ring. Inoltre, la differenza di qualità è chiaramente visibile nell’immagine seguente. Durante la lavorazione con la fresa infatti, si creano delle scanalature di fresatura che scorrono sulla base, ad angolo retto rispetto alla scanalatura. Questo non è certamente ottimale per l’impermeabilizzazione. Le nostre frese per le guarnizioni O-ring invece, producono scanalature concentriche che permettono di ottenere una tenuta ottimale. Questo consente di risparmiare tempo e di garantire la sicurezza.

Scanalatura per guarnizioni O-ring realizzata con una fresa

Le scanalature di fresatura che attraversano la scanalatura sulla base, non sono ottimali per l’impermeabilizzazione.

Scanalatura per guarnizioni O-ring realizzate con fresa per guarnizioni O-ring

Le scanalature concentriche garantiscono una tenuta ottimale.

Fresa per guarnizioni O-ring della Meusburger

La fresa per guarnizioni O-ring garantisce una buona accessibilità nelle cavità (ad esempio per inserti di forma) fino al bordo.Offriamo due tipi di frese per guarnizioni O-ring:

Fresa per sede guarnizione O-ring in metallo duro integrale WZB 12112

  • Qualità di superficie migliore nella scanalatura
  • Alta qualità del rivestimento TiAlN,adatto per materiali fino a 54 HRC
  • Dimensioni appropriate per garantire una tenuta perfetta della guarnizione O-ring sul diametro esterno
  • Disponibile in 4 misure

WZB 12112

Fresa per sede guarnizione O-ring WZB 32112

  • Con perno guida WZB 32113 utilizzabile anche su trapani a supporto verticale
  • Disponibili in 10 misure

WZB 32112

Grazie al nostro calcolatore dei parametri di taglio otterrete in poco tempo i parametri di taglio esatti.Per risparmiare tempo nella scelta e nell'abbinamento delle dimensioni delle guarnizioni O-ring, della scanalatura e della svasatura corrispondente, consultate i nostri consigli per le scanalature e troverete gli abbinamenti idonei.

Calcolatore dei parametri di taglio Consigli per scanalature guarnizioni O-ring

Vai alle novità
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione