Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Outre le choix correct de l’anneau torique, l'implantation adéquate de la rainure pour anneau torique est décisive pour obtenir un résultat d'étanchéité optimal. Dans la troisième partie de notre série « Anneaux toriques - Conception parfaite », nous vous montrons comment nos fraises pour logement de joint vous permettent d’économiser du temps lors de la fabrication, et également d’augmenter la qualité de la rainure pour anneau torique.
Comparaison : Préparer la rainure pour anneau torique avec fraise ou fraise pour logement de joint
En comparant les deux, on constate que l’implantation à l’aide d’une fraise pour logement de joint permet un gain de temps considérable. De plus, la différence de qualité est clairement visible dans l’illustration suivante. Lors de la fabrication avec une fraise, des stries de fraisage se forment dans le fond, transversalement à la rainure. Ceci n’est pas optimal pour l’étanchéité. Avec nos fraises pour logement de joint, en revanche, les rainures concentriques, qui assurent une étanchéité optimale, sont reconnaissables. Cela permet de gagner du temps et de garantir la sécurité.
Rainure pour anneau torique créée avec une fraise
Les stries de fraisage, qui se forment dans le fond transversalement à la rainure, ne sont pas optimales pour l'étanchéité.
Rainure pour anneau torique créée avec une fraise pour logement de joint
Les rainures concentriques assurent une étanchéité optimale.
Fraise pour logement de joint chez Meusburger
La fraise pour logement de joint garantit une bonne accessibilité aux logements (par exemple pour les inserts) quasiment jusqu'au bord.Nous vous proposons deux versions de fraises pour logement de joint :
Fraise en carbure monobloc pour logement de joint WZB 12112
Excellentes surfaces dans la rainure
Adapté aux matériaux jusqu’à 54 HRC grâce au revêtement TiAlN de qualité
Dimensions adaptées pour un maintien parfait de l’anneau torique sur le diamètre extérieur
Grâce à notre calculateur vitesses de coupe, vous obtenez en un tour de main les paramètres de coupe exacts.Afin de vous épargner une sélection et une détermination fastidieuses de la dimension de l'anneau torique, de la rainure pour anneau torique et de la fraise assortie, vous trouverez les combinaisons adéquates dans nos Recommandations sur les rainures.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement