Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Novità nel settore della tecnica modulare

Pubblicato il: 03.12.2020

La gamma di basi portastampo a due colonne è stata ampliata di otto nuove grandezze, da 396 796 sino a 496 996 mm, per la tecnica modulare.

  • Le misure della base portastampo sono adattate in modo ottimale alle dimensioni della pressa
  • Semplice selezione delle basi portastampo tramite gli assistenti digitali
  • Piastre negli spessori 56 e 66 mm disponibili in 1.1730 e 3.4365

Moduli completi con pochi clic

Per progettare un modulo, c'è bisogno di molto tempo per selezionare manualmente un numero di piastre elevato. Successivamente, deve essere cercato anche lo stampo base compatibile. Qui entra in gioco l'assistente per la costruzione modulare della Meusburger. In soli quattro passi gli stampi modulari possono essere configurati in modo semplice e veloce. Con pochi clic può essere selezionata una grande varietà di piastre. Grazie alla lunghezza individuale dei moduli, è garantita una massima flessibilità in tutta la lunghezza dello stampo modulare. Dopo la selezione dei singoli moduli, viene consigliata la base portastampo a due colonne SH idonea. Infine, i dati in 3D possono essere esportati come sempre in tutti i sistemi CAD vigenti, grazie all'interfaccia diretta.

Lunghezze configurabili

Per le colonne di guida per la tecnica modulare E 5076 e E 5078 offriamo lunghezze configurabili a piacere. Questo viene spesso richiesto quando lo spazio è limitato o quando il sistema di compressione è integrato con la colonna.

  • Tolleranze delle lunghezze speciali: l4 +0/-0,02 mm, l2 +0/-0,2 mm
  • Massima libertà di configurazione durante la progettazione degli stampi modulari
  • Configurazione semplice e veloce con i nostri cataloghi digitali

Assistente per la tecnica modulare

Maggiori informazioni

Vai alle novità
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione