Spécialement pour la technique modulaire, nous avons élargi la gamme existante de blocs à deux colonnes avec huit nouvelles dimensions de 396 796 à 496 996 mm.
- Les dimensions des blocs à colonnes sont idéalement adaptées à celles des tables des presses
- Sélection simple des blocs à colonnes directement via nos assistants digitaux
- Les plaques sont disponibles dans les épaisseurs 56 et 66 mm, en 1.1730 et 3.4365
Modules complets en seulement quelques clics
Pour composer un module il faut en premier lieu beaucoup de temps pour sélectionner manuellement et péniblement les nombreuses plaques, une à une. Ensuite le bloc à colonnes de base adéquat doit aussi être choisi. C'est ici ou entre en jeu le nouvel assistant technique modulaire de Meusburger. Les modules d'outillages sont configurables en seulement 4 étapes de manière simple et rapide. De nombreuses plaques peuvent être sélectionnées en seulement quelques clics. Une flexibilité maximale dans la longueur totale de l'outil est assurée par des longueurs de modules individuelles. Après la sélection des différents modules le bloc à deux colonnes SH adéquat est proposé automatiquement. Grâce à l'interface directe, les données 3D peuvent enfin être exportées comme d'habitude dans tous les systèmes CAO courants.
Longueurs configurables
Nous proposons de nouvelles longueurs configurables pour les colonnes de guidage E 5076 et E 5078 pour la technique modulaire. Elles sont souvent nécessaires en cas d’espaces disponibles réduits ou lorsque la suspension se fait via les colonnes de guidage.
- Tolérances des longueurs spéciales : l4 +0/-0,02 mm, l2 +0/-0,2 mm
- Liberté de conception maximale dans les modules d'outillages
- Configuration rapide et simple avec nos assistants digitaux
Assistant pour la technique modulaire
Informations complémentaires
Vers les actualités