Un prodotto in primo piano: l’unità a carrello TT per spazi di montaggio ridotti
Pubblicato il: 23.08.2018
Grazie al design compatto, l'unità a carrello TT può essere utilizzata anche per spazi di montaggio molto ridotti. La superficie del carrello è di 12 x 10 mm e 15 x 12 mm. Grazie al contatto di superficie nelle guide a T, nel carrello e nel tassello di chiusura, è possibile un'elevata trasmissione della forza.
Unità a carrello TT E 3310
Spazio di montaggio minimo grazie al design compatto
Trasmissione elevata della forza grazie al contatto di superficie nelle guide a T, nel carrello e nel tassello di chiusura
Elevata resistenza all'usura grazie ai pezzi di montaggio temprati con rivestimento DLC
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali