Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Produit au centre de notre attention : Unité de tiroir TT pour des espaces très restreintes
Publié le: 23.08.2018
Grâce à son design compact vous pouvez utiliser l'unité de tiroir TT aussi dans des espaces d'implantation très restreints. Les surfaces du tiroir s'élèvent à 12 x 10 mm et 15 x 12 mm. Le contact de surface dans les guidages en T dans le tiroir et le coin de fermeture permet une transmission de force maximale.
Unité de tiroir TT E 3310
Espace d'implantation minimal grâce au design compact
Transmission de force la plus haute par le contact de surface dans les guidages en T dans le tiroir et le coin de fermeture
Résistance à l'usure élevée par des composants trempés et avec revêtement DLC
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement