Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Produkt im Fokus: TT-Schiebereinheit für minimale Einbauräume
Veröffentlicht am: 23.08.2018
Dank ihres kompaktes Designs können Sie die TT-Schiebereinheit auch in minimalen Einbauräumen einsetzen. Die Schieberflächen betragen 12 x 10 mm und 15 x 12 mm. Durch den Flächenkontakt in den T-Führungen im Schieber und Schließkeil ist eine maximale Kraftübertragung möglich.
E 3310 TT-Schiebereinheit
Minimale Einbauräume durch kompaktes Design
Höchste Kraftübertragung durch Flächenkontakt in den T-Führungen im Schieber und Schließkeil
Hohe Verschleißfestigkeit durch gehärtete und DLC-beschichtete Bauteile
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen