Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Unità a carrello compatta E 3360

Questo tipo di unità a carrello compatta è ideale se il montaggio di tutti i componenti deve essere effettuato dal piano di apertura ed è necessario uno spazio di montaggio ristretto.

Accessori di montaggio

Per la realizzazione di forme complesse, sono necessarie unità a carrello con dimensioni compatte. Specialmente per tale scopo offriamo l’unità a carrello compatta di alta precisione e pronta per il montaggio. Tutti i componenti possono essere montati in modo facile e veloce direttamente dal piano di apertura. I raggi angolari grandi e le unità a carrello compatte rettangolari garantiscono un montaggio facile e sicuro. Infatti, non è necessario aggiungere una protezione antirotazione.

  • More

    Smontaggio possibile direttamente dal piano di apertura

    Close
  • More

    Piastrina di adattamento per regolare il precarico del carrello

    Close
  • More

    Posizione del grano a sfera a seconda della posizione di installazione (0° o 180°)

    Close
  • More

    Carrello in 1.2343 ESU (≈ 52 HRC) con rivestimento DLC

    Close


Maggiori informazioni


  • Facile montaggio di tutti i componenti direttamente dal piano di apertura
  • Superfici di scorrimento da 23 x 12 sino a 40 x 31 mm (3 dimensioni diverse)
  • Il tassello di chiusura permette corse da 4,9 sino a 17,4 mm
  • Elevata resistenza all’usura e ottime proprietà di scorrimento, grazie al carrello con rivestimento DLC

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione