Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Unité à tiroir compacte E 3360

Cette unité à tiroir compacte est indiquée lorsque le montage de tous les composants doit être réalisé à partir du plan de joint et également lorsqu’un espace de montage restreint est requis.

Composants

Pour réaliser en particulier des formes complexes on nécessite des unités à tiroir de petite taille. Nous proposons spécialement à cet effet les unités à tiroir compactes, de haute précision, prêtes au montage. Tous les composants peuvent être montés vite et simplement directement à partir du plan de joint. Les grands rayons d’angle des unités à tiroir compactes rectangulaires rendent l’implantation simple et sûre. On évite ainsi le montage compliqué d’une sécurité anti-rotation.

  • More

    Démontage possible directement à partir du plan de joint

    Close
  • More

    Plaquette d’ajustage pour régler la précontrainte du tiroir

    Close
  • More

    Position de butée à bille en fonction de la position d’installation (0° ou 180°)

    Close
  • More

    Tiroir en 1.2343 ESR(≈ 52 HRC) avec revêtement DLC

    Close


Plus de détails


  • Montage simple de tous les composants directement à partir du plan de joint
  • Surfaces de tiroir de 23 x 12 à 40 x 31 mm (3 dimensions différentes)
  • Le coin de verrouillage permet des courses de 4,9 à 17,4 mm
  • Résistance à l’usure élevée et propriétés de glissement excellentes grâce au tiroir avec revêtement DLC

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Sélectionnez votre pays

Sites

Testez la nouvelle version de « Mon compte »

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle