Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Corredera compacta E 3360

La opción idónea si tiene que montar todos los componentes desde el plano de cierre y necesita que ocupe poco espacio.

Componentes

Los moldes complejos, en especial, requieren correderas de pequeñas dimensiones. Para ellos lanzamos esta corredera compacta, de alta precisión y lista para instalar. Todos los componentes pueden desmontarse con facilidad directamente desde el plano de cierre. Las correderas compactas rectangulares cuentan con radios grandes en las esquinas, lo cual facilita su instalación, y permite prescindir de la laboriosa colocación de un seguro antigiro.

  • More

    Desmontaje posible también directamente desde el plano de cierre

    Close
  • More

    Pletina para ajustar el pretensado de la corredera

    Close
  • More

    Posición del posicionador depende de la de instalación (0° o 180°)

    Close
  • More

    Corredera fabricada en 1.2343 ESU (≈ 52 HRC) con recubrimiento de DLC

    Close


Más detalles


  • Montaje sencillo de todos los componentes directamente desde el plano de cierre
  • Superficies de 23 x 12 a 40 x 31 mm (2 tamaños disponibles)
  • Cuña de cierre que permite recorridos de 4,9 a 17,4 mm
  • Elevada resistencia al desgaste y excelentes propiedades de deslizamiento gracias a la corredera con recubrimiento de DLC

Otros temas y productos que podrían interesarle

Iniciar sesión

¿Ya es cliente de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya le hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Escriba aquí una dirección de e-mail y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Ubicación

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual