I requisiti di qualità per gli utensili di fresatura sono molto elevati, poiché sono necessarie la precisione e l'accuratezza. La Meusburger conosce questi requisiti e a questo scopo offre tre linee diverse di frese per la lavorazione sul duro, adatte a quasi tutte le applicazioni nella costruzione di stampi e utensili.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Hartbearbeitung-bis-54hrc_INT.png)
Frese toriche e sferiche sino a 54 HRC
Questi utensili coprono una vasta gamma di applicazioni. Grazie all’angolo di spoglia positivo, anche i materiali morbidi possono essere lavorati senza problemi. Per questo motivo, le frese toriche e sferiche sino a 54 HRC sono ampiamente utilizzate nella costruzione di stampi e utensili e sono considerati utensili tuttofare in questo settore: con queste frese non solo si possono lavorare acciai teneri e duri fino a 54 HRC, ma anche acciai inossidabili e metalli non ferrosi come alluminio e rame.
Frese toriche, sferiche e a codolo cilindrico sino a 63 HRC
Il campo di applicazione di questi utensili inizia con gli acciai per utensili di alta qualità a partire da ca. 1.000 N/mm² e si estende agli acciai temprati fino a 63 HRC. Gli utensili si distinguono per la lunga durata e la sicurezza dei processi di lavorazione. Le micro frese a partire da un diametro di 0,2 mm, con tolleranze precise in ordine di micron, garantiscono la massima precisione dei componenti. Grazie alla numerosa varietà di diametri, lunghezze e raggi diversi, troverete sicuramente l’utensile giusto per voi.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Hartbearbeitung-bis-63hrc_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Hartbearbeitung-bis-67hrc_INT.png)
Frese toriche, sferiche e a codolo cilindrico sino a 67 HRC
La nuova generazione delle nostre frese per la lavorazione sul duro rappresenta il passo successivo nella lavorazione HSC nella costruzione di stampi e utensili. Gli utensili offrono la massima efficienza grazie alle prestazioni elevate e alla resistenza all’usura nei vari materiali di alta qualità. Il nuovo rivestimento, in combinazione con il giusto substrato di metallo duro, una geometria ottimizzata, nuovi gambi arrotondati e taglienti rettificati precisamente, soddisfanno le esigenze più elevate nel settore della costruzione di stampi e utensili. I materiali morbidi e alto legati possono essere sgrossati con emulsione e rifiniti con precisione. Materiali ad alta resistenza e temprati, come gli acciai PM fino a 67 HRC, possono essere lavorati con la massima affidabilità di processo, durata e prestazioni.
Grazie all'adesione dello strato, alle superfici degli strati precise e all'elevata stabilità delle lame, si ottengono migliori qualità di superficie. Le tolleranze precise in ordine di micron, garantiscono una ripetibilità e una sicurezza per la vostra applicazione.
VIDEO WZF 13746 / WZF 28798 FRESE PER LA LAVORAZIONE SUL DURO
Confronto delle geometrie di taglio
< 54 HRC
Utensili con leggera geometria di taglio
+ Capacità di taglio
+ Bassa deflessione
+ Forza di taglio ridotta
- Usura
Angolo di spoglia positivo
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_Spanwinkel-RGB-positiverSpanwinkel_INT.png)
» Tagliente sensibile
» Temperature elevate
» Sensibile alle vibrazioni
40 - 63 HRC 40-67 HRC
Utensili con elevata stabilità del tagliente
+ Stabilità
+ Durata
+ Maggiore forza di taglio
- Piccola profondità di immersione per mantenere la dimensione
Angolo di spoglia negativo
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_Spanwinkel-RGB-negativerSpanwinkel_INT.png)
» Tagliente stabile
» Basse temperature
» Trasporto del calore nel truciolo
![Il calcolatore dei parametri di taglio della Meusburger Il calcolatore dei parametri di taglio della Meusburger](/IT/CH/media/SCR_WEB_Schnittdatenrechner-WZF12248_MS.jpg)
Calcolatore dei parametri di taglio della Meusburger
Con il calcolatore della Meusburger è possibile calcolare in modo semplice e veloce i parametri di taglio desiderati. Sia che si tratti di fresatura, foratura, filettatura o alesatura, il calcolatore conosce il risultato ottimale. Scoprite tutti i vantaggi del nostro calcolatore!
![](/IT/CH/media/DOC_PRO_FLY_Hartbearbeitung_MS.jpg)
Panoramica delle frese toriche, sferiche e a codolo cilindrico sino a 54 HRC, 63 HRC e 67 HRC
Offriamo frese per la lavorazione sul duro di altaqualità e immediatamente disponibili a magazzino.