Die Anforderungen und Qualitätsansprüche an die Fräswerkzeuge sind hoch, da besonders Genauigkeit und Präzision erforderlich sind. Meusburger hat die Bedürfnisse erkannt und bietet hierfür drei verschiedene Linien an Hartfräsern, die für nahezu jede Anwendung im Werkzeug- und Formenbau geeignet sind.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Hartbearbeitung-bis-54hrc_INT.png)
Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC
Diese Werkzeuge decken einen sehr großen Einsatzbereich ab. Aufgrund des positiven Spanwinkels können auch weiche Materialien sehr gut bearbeitet werden. Daher finden die Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC eine hohe Verbreitung im Werkzeug- und Formenbau und gelten als Allrounder in diesem Bereich: Nicht nur weiche oder harte Stähle bis 54 HRC, sondern auch rostfreie Stähle und Nichteisenmetalle wie Aluminium und Kupfer können mit diesen Fräsern bearbeitet werden.
Torus-, Vollradius- und Schaftfräser bis 63 HRC
Der Einsatzbereich dieser Werkzeuge beginnt bei den hochwertigen Werkzeugstählen ab ca. 1.000 N/mm² und reicht bis zu den gehärteten Stählen bis 63 HRC. Die Werkzeuge zeichnen sich durch eine hohe Standzeit und Prozesssicherheit aus. Mikrofräser ab einem Durchmesser von 0,2 mm mit µ-genauen Toleranzen garantieren höchste Bauteilgenauigkeit. Durch die hohe Vielfalt an verschiedenen Durchmessern, Längen und Radien finden Sie in den meisten Fällen das richtige Werkzeug in unserem Sortiment.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Hartbearbeitung-bis-63hrc_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Hartbearbeitung-bis-67hrc_INT.png)
Torus-, Vollradius- und Schaftfräser bis 67 HRC
Die neue Generation unserer Hartfräser stellt die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau dar. Die Werkzeuge bieten höchste Effizienz durch eine hohe Leistungsfähigkeit und Verschleißfestigkeit in den verschiedenen hochwertigen Materialien. Die neue Beschichtung in Kombination mit den richtigen HM-Substrat, einer optimierten Geometrie, neue verrundete Schaftübergängen und feinst geschliffenen Schneiden decken die höchsten Anforderungen im Werkzeug- und Formenbau ab. Hochlegierte, weiche Werkstoffe können mit Emulsion geschruppt und in hoher Präzision geschlichtet werden. Hochfeste und gehärtete Werkstoffe sowie PM-Stähle bis 67 HRC können mit höchster Prozesssicherheit, Standzeit und Performance bearbeitet werden.
Durch die Schichthaftung, feinste Schichtoberflächen und große Stabilität der Scheiden werden bessere Oberflächengüten erzielt. Die µ-genaue Toleranzen garantieren eine Wiederholgenauigkeit und Sicherheit bei Ihrer Anwendung.
VIDEO WZF 13746 / WZF 28798 HARTFRÄSEN
Gegenüberstellung der Schneiden-Geometrie
< 54 HRC
Werkzeuge mit leichtschneidender Geometrie
+ Schnittigkeit
+ Wenig Deflektion
+ Geringe Schnittkraft
- Verschleiß
Positiver Spanwinkel
![](/DE/AT/media/GRA_PRO_Spanwinkel-RGB-positiverSpanwinkel_INT.png)
» Empfindliche Schneidkante
» Hohe Temperaturen
» Bruchempfindlich bei Vibrationen
40 - 63 HRC 40-67 HRC
Werkzeuge mit hoher Schneidkantenstabilität
+ Stabilität
+ Standzeit
+ Größere Schnittkraft
- kleinere Zustellung um das Maß zu halten
Negativer Spanwinkel
![](/DE/AT/media/GRA_PRO_Spanwinkel-RGB-negativerSpanwinkel_INT.png)
» Stabile Schneidkante
» Niedrige Temperaturen
» Hitzetransport in den Span
![Der Meusburger Schnittdaten-Kalkulator Der Meusburger Schnittdaten-Kalkulator](/DE/AT/media/SCR_WEB_Schnittdatenrechner-WZF12248_MS.jpg)
Meusburger Schnittdaten-Kalkulator
Mit dem Kalkulator von Meusburger sind die gewünschten Schnittdaten schnell und einfach errechnet. Egal ob Fräsen, Bohren, Gewindebearbeitung oder Reiben, der Rechner weiß das optimale Ergebnis. Entdecken Sie selbst, was unser Kalkulator sonst noch alles bietet!
![](/DE/AT/media/DOC_PRO_FLY_Hartbearbeitung_MS.jpg)
Übersicht Torus-, Vollradius und Schaftfräser bis 54 HRC, 63 HRC und 67 HRC
Wir bieten Hartfräser für verschiedenste Einsatzbereiche in Top Qualität und jederzeit ab Lager verfügbar.