Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

L’usinage dur dans la construction de moules et d’outillages

L’usinage dur joue non seulement un rôle important dans la fabrication d’outils et de moules, mais il est également considéré comme un enjeu majeur. Plusieurs progrès ont été réalisés dans ce domaine ces dernières années et plus particulièrement dans la conception d’outils de fraisage. Une alternative plus rapide, précise et économique que l’érosion ou le meulage.

Équipement d'atelier Usinage

Les exigences et les critères de qualité des outils de fraisage sont élevés, parce que la précision et l'exactitude sont indispensables. Meusburger a su saisir les besoins et propose à cet effet trois gammes différentes de fraises dures, qui conviennent à presque toutes les utilisations dans la fabrication d'outils et de moules.

Fraises toriques et sphériques jusqu’à 54 HRC

Ces outils couvrent un très large éventail d’utilisations. Grâce à l’angle de coupe positif, même les matériaux tendres peuvent être très bien usinés. C’est pourquoi les fraises toriques et sphériques jusqu’à 54 HRC sont largement utilisées dans la fabrication d’outils et de moules et sont considérées comme des outils polyvalents dans ce domaine : Ces fraises permettent d’usiner non seulement des aciers tendres ou durs jusqu’à 54 HRC, mais aussi des aciers inoxydables et des métaux non ferreux tels que l’aluminium et le cuivre.

Fraises cylindriques, toriques et sphériques jusqu’à 63 HRC

Le champ d’application de ces outils commence avec les aciers à outils de haute qualité à partir d’environ 1 000 N/mm² et s’étend aux aciers trempés jusqu’à 63 HRC. Les outils se distinguent par leur longue durée de vie et leur sécurité de fonctionnement. Des micro-fraises à partir de 0,2 mm de diamètre avec des tolérances précises au micron près garantissent une précision maximale des composants. Grâce à une grande variété de diamètres, de longueurs et de rayons différents, vous trouverez dans la plupart des cas l’outil adéquat dans notre gamme.

Fraises cylindriques, toriques et sphériques jusqu’à 67 HRC

La nouvelle génération de nos fraises dures représente la prochaine étape de l’usinage HSC dans la fabrication d’outils et de moules. Les outils offrent une efficacité maximale grâce à la haute performance et à la résistance à l’usure des différents matériaux de haute qualité. Le nouveau revêtement, associé au bon substrat en métal dur, à une géométrie optimisée, nouvelles transitions d’arbre arrondies et à des arêtes de coupe finement rectifiées, couvre les exigences les plus élevées en matière de fabrication d’outils et de moules. Les matériaux tendres fortement alliés peuvent être ébauchés avec arrosage d’émulsion et finis avec une grande précision. Les matériaux à haute résistance et trempés ainsi que les aciers de la métallurgie des poudres jusqu’à 67 HRC peuvent être usinés avec la plus grande fiabilité de processus, durée de vie et performance.
Grâce à l’adhérence des couches, aux surfaces les plus fines et à la grande stabilité des coupes, on obtient de meilleures qualités de surface. Les tolérances précises au micron près garantissent la précision reproductible et la sécurité lors de l’utilisation.

 

VIDEO WZF 13746 / WZF 28798 FRAISAGE DUR

 


 

Comparaison de la géométrie de coupe

 

< 54 HRC

Outils à géométrie de coupe douce

+ Capacité de coupe
+ Peu de déflexion
+ Faible effort de coupe
- Usure

Angle de coupe positif
» Longue durée de contact avec les copeaux
» Arête de coupe fragile
» Haute température
» Sensible à la rupture due aux vibrations

40 - 63 HRC 40-67 HRC

Outils avec une grande stabilité du tranchant

+ Stabilité
+ Durée de vie de l’outil
+ Effort de coupe plus important
- Profondeur d’insertion faible pour assurer la dimension

Angle de coupe négatif
» Temps de contact court avec les copeaux
» Arête de coupe stable
» Basses températures
» Transport de chaleur dans les copeaux
Le calculateur vitesses de coupe de Meusburger

Vers le calculateur de vitesses de coupe

Avec le calculateur de Meusburger, les données de coupe souhaitées sont calculées rapidement et facilement. Qu'il s'agisse de fraisage, de forage, d'usinage de taraudages ou d'alésage, le calculateur connaît le résultat optimal. Découvrez par vous-même toutes les autres possibilités qu'offre notre calculateur !

Calculateur vitesses de coupe

Aperçu des fraises cylindriques, toriques et sphériques jusqu’à 54 HRC, 63 HRC et 67 HRC

Nous proposons dès maintenant en stock des fraises dures dequalité supérieure pour différents types d’utilisations. 

 

Ouvrir le PDF Vers les produits

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle