La scelta di un sistema di serraggio adeguato, facile da utilizzare e conveniente, si rivela spesso una grande sfida. Questi requisiti possono essere soddisfatti in modo ottimale con il sistema di spine calibrate, che consente di coprire un’ampia gamma di applicazioni.
Rispetto al sistema quadrato, la perdita di materiale nel sistema di spine calibrate è notevolmente inferiore e la produzione risulta più semplice. Nell’immagine la differenza è indicata molto chiaramente. Un ulteriore vantaggio è la protezione antirotazione. Quest’ultima è realizzata tramite due diametri diversi nel foro passante. In caso di dimensioni maggiori, nel blocco grezzo vengono inserite due filettature supplementari esterne per il fissaggio.
Confronto tra il sistema di spine calibrate e il sistema quadrato
Elettrodi con sistema di spinatura o con spinatura multifiletto
Anche la produzione di elettrodi grezzi impegna risorse preziose nella produzione. Oltre ai dipendenti, anche le fresatrici vengono bloccate per un lungo periodo di tempo. Per questo, offriamo un’ampia selezione di elettrodi grezzi in rame elettrolitico o tre tipi di grafite diverse con spinatura multifiletto o sistema di spinatura. Questo può far risparmiare tempo prezioso alla macchina durante la lavorazione dell’elettrodo.
Portaelettrodi
I portaelettrodi compatibili sono disponibili in alluminio, ottone e acciaio, per i diversi tipi di sistemi di staffaggio. In caso di portaelettrodi con il sistema quadrato, è consigliabile utilizzare un adattatore.
Prodotti consigliati
Guida rapida
Montaggio dell’elettrodo per perni di staffaggio con foro grande per il risciacquo