Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

EDM with dowel pin system

There are many systems on the market for clamping electrode blanks on electrode holders.

Dílenské potřeby

It is often challenging to find a selection of suitable clamping systems, which are easy to operate and cost-effective. These requirements can be optimally met with the dowel pin system which covers a wide range of applications.

Compared to the square bar system the loss of material for the dowel pin system is significantly lower and the manufacturing process is easier. In the figure the difference is very clearly shown. A further advantage is the already installed anti-rotation protection. This is realised by two different diameters in the fitting hole. For larger dimensions, two additional external threads are provided in the blank for fastening.

Comparison between the dowel pin system and the square bar system

Electrodes with system and multi-hole pattern

The manufacturing of electrode blanks also ties up valuable resources in production. In addition to the personnel, milling machines are also occupied for longer periods of time. For this reason, we offer a large selection of electrode blanks in EDM copper or three different graphite qualities with already introduced system and multi-hole patterns. This can save valuable time when machining the electrode.

To the products

Electrode holders

The suitable electrode holders are available in aluminium, brass and steel for the different clamping systems. When using the electrode holders with the square bar system it is advisable to use an adapter.

To the products

Our product recommendations



Quick guide
Mounting electrode for clamping spigot with large rinse hole
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze