Dobór odpowiedniego systemu mocowania, który powinien być zarówno łatwy w obsłudze, montażu, a jednocześnie ekonomiczny w użyciu, często okazuje się być dużym wyzwaniem. Wymagania takie spełnić można w optymalny sposób dzięki zastosowaniu systemu kołków pasowanych, pozwalających na różnorakie zastosowania.
System kołków pasowanych powoduje znacznie mniejsze straty materiałowe, jego obróbka jest znacznie prostsza w porównaniu do mocowań czworokątnych. Na przedstawionym rysunku wyraźnie widać wspomnianą różnicę. Kolejną zaletą jest zintegrowane zabezpieczenie przed obrotem. Jest ono możliwe dzięki zastosowaniu dwóch różnych średnic w otworze pasowanym. W przypadku większych wymiarów, element wyposażony jest również w dwa dodatkowe gwinty zewnętrzne do mocowania.
Porównanie systemu kołków pasowanych i systemu mocowania czworokątnego
Elektrody z systemowym i wielokrotnym układem otworów
Wytwarzanie elektrod wymaga korzystania z cennych zasobów podczas produkcji. Konieczny jest długi czas pracy zarówno frezarek, jak i zaangażowanie personelu. W związku z tym firma nasza oferuje duży wybór elektrod miedzianych do elektrodrążenia oraz elektrod z trzech różnych gatunków grafitu z gotowymi otworami systemowymi i wielokrotnymi. Dzięki temu można zaoszczędzić cenny czas pracy maszyny wykorzystywany do obróbki elektrody.
Uchwyty do elektrod
Dopasowane uchwyty do elektrod oferujemy w wykonaniu z aluminium, mosiądzu i stali z przeznaczeniem do różnych systemów mocujących. W przypadku stosowania uchwytów do elektrod z mocowaniem czworokątnym zalecamy zastosowania adaptera.
Nasze zalecenia dotyczące produktów
Instrukcja skrócona
montażu elektrody na czopie mocującym z dużym otworem do płukania