Risparmiate tempo con il tubo ad innesto rapido E 2185
La speciale struttura del tubo ad innesto rapido, in combinazione con il raccordo rapido, permette un montaggio veloce. Il tubo E 2185 viene inserito semplicemente nel raccordo rapido con l’aiuto di acqua calda saponata. Nel tubo ad innesto rapido, il tessuto è avvolto in modo da contrarsi sotto pressione. In questo modo, la connessione rimane sigillata in modo permanente ed è inoltre salvaspazio, senza fascette che disturbano.
Il tubo ad innesto rapido E 2185 è adatto sia per acqua fredda che per acqua calda sino a 140°C. Lo strato esterno è composto da gomma sintetica è ed molto resistente alla rottura e agli oli. Il tubo può essere utilizzato sia come un normale tubo che come un passaggio per i cavi.
Maggiore sicurezza in produzione grazie al tubo per alte temperature IsoTemp®
Il tubo per alte temperature IsoTemp® della Meusburger, in funzionamento continuo, è impiegabile per temperature sino a 200°C con acqua, olio, aria e vapore. Tutti i componenti che vengono a contatto con i liquidi sono in acciaio inossidabile, in modo da prevenire la formazione di corrosione e quindi "intasamento" del tubo. Tramite un dado di raccordo può essere montato un raccordo rapido oppure può essere avvitato direttamente sullo stampo. Grazie al rivestimento in silicone conforme FDA, il tubo può essere utilizzato anche per la tecnologia in camera bianca.