Gain de temps avec le tuyau à connexion rapide E 2185
La conception spéciale du tuyau à connexion rapide, combiné à un embout à connexion rapide, permet un montage rapide. Le tuyau E 2185 s’enfile facilement sur l’embout à connexion rapide avec de l’eau chaude savonneuse. Concernant le tuyau à connexion rapide, le tissu est enroulé de telle sorte qu’il se contracte sous la pression. La connexion est peu encombrante et ne nécessite pas de pinces g^énantes et la connexion reste durablement étanche.
Le tuyau à connexion rapide E 2185 convient aussi bien pour l’eau froide que pour l’eau chaude jusqu’à 140°C. La couche extérieure est en caoutchouc synthétique et est très résistante à l’abrasion et à l’huile. Le tuyau peut être utilisé pour des tubes normaux, mais aussi pour des passage de fils.
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INT.png)
Plus de sécurité de fonctionnement grâce au tuyau haute température IsoTemp®
Le tuyau haute température IsoTemp® de Meusburger peut être utilisé en utilisation continue pour des températures allant jusqu’à 200°C avec de l’eau, de l’huile, de l’air et de la vapeur. Tous les composants en contact avec le fluide sont en acier inoxydable afin de prévenir la formation de corrosion et donc la « croissance » ou l’obstruction de la conduite. Avec l’écrou pour mandrin, un accouplement peut être soit monté soit vissé directement sur l’outil. Grâce au revêtement en silicone conforme aux normes de la FDA, le tuyau peut également être utilisé dans les salles blanches.