Zeitgewinn mit dem Schnellsteckschlauch E 2185
Der spezielle Aufbau des Schnellsteckschlauches in Kombination mit einer Schnellstecktülle ermöglicht eine zeitsparende Montage. Der Schlauch E 2185 wird einfach mit Hilfe von warmem Seifenwasser auf die Schnellstecktülle aufgeschoben. Beim Schnellsteckschlauch ist das Gewebe so gewickelt, dass es sich unter Druck zusammenzieht. Die Anbindung ist somit platzsparend ohne störende Klemmen möglich und die Verbindung hält dauerhaft Dicht.
Der Schnellsteckschlauch E 2185 ist sowohl für Kalt- als auch für Heißwasser bis 140°C geeignet. Die Außenschicht besteht aus synthetischem Gummi und ist sehr abriebfest sowie ölbeständig. Der Schlauch kann für normale Verschlauchungen, aber auch für Kabelkanäle eingesetzt werden.
![](/DE/CH/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INT.png)
Mehr Sicherheit im Betrieb dank dem IsoTemp® Hochtemperaturschlauch
Der IsoTemp® Hochtemperaturschlauch von Meusburger ist im Dauerbetrieb für Temperaturen von bis zu 200°C mit Wasser, Öl, Luft sowie Dampf einsetzbar. Alle medienberührenden Bauteile sind aus Edelstahl, um eine Korrosionsbildung und somit ein „Zuwachsen" bzw. Verstopfen der Leitung zu verhindern. Mit der Überwurfmutter kann entweder eine Kupplung montiert oder direkt am Werkzeug verschraubt werden. Dank des FDA-konformen Silikonüberzuges ist der Schlauch auch sehr gut in der Reinraumtechnologie verwendbar.