Sistema principale
Sistema USA
Stäubli
Raccordi rapidi
I diversi sistemi in dettaglio
Sistema principale
Standard
Flusso libero | Valvola di non ritorno |
---|---|
E 2200 | E 2210 |
E 22009 | E 22109 |
E 2202 | E 2212 |
E 2204 | E 2214 |
E 22049 | E 22149 |
E 2222 | E 2232 |
E 2224 | E 2234 |
E 2250 | |
E 2252 | |
E 2256 | |
E 2258 |
Innesto rapido
Flusso libero | Valvola di non ritorno |
---|---|
E 22005 | E 22105 |
E 22025 | E 22125 |
E 22045 | E 22145 |
Raccordo rapido di sicurezza
Flusso libero | Valvola di non ritorno |
---|---|
E 22006 | E 22106 |
E 22008 | E 22108 |
E 22026 | E 22126 |
E 22046 | E 22146 |
E 22206 | E 22306 |
E 22208 | E 22308 |
E 22226 | E 22326 |
E 22246 | E 22346 |
Sistema USA
Standard
Flusso libero | Valvola di non ritorno |
---|---|
E 2350 | E 2360 |
E 2352 | E 2362 |
E 2354 | E 2364 |
E 2370 | E 2380 |
E 2390 | |
E 2396 |
Innesto rapido
Flusso libero | Valvola di non ritorno |
---|---|
E 23505 | E 23605 |
E 23525 | E 23625 |
E 23545 | E 23645 |
Raccordo rapido di sicurezza
Flusso libero | Valvola di non ritorno |
---|---|
E 23506 | E 23606 |
E 23706 | E 23806 |
Informazioni tecniche
Sistema di connessione rapida per tubi di termoregolazione
La forma del raccordo e la speciale struttura dei tubi consentono un montaggio veloce senza fascette aggiuntive. Possono essere utilizzati solo tubi di termoregolazione ad innesto rapido compatibili. La connessione tra il raccordo rapido della Meusburger con il tubo di termoregolazione ad innesto rapido E 2185 della Meusburger è adatto, in caso di utilizzo corretto, sino a mass. 140°C / 5 bar. In caso di connessione con prodotti di altri fornitori, consigliamo una temperatura massima di 90°C. L'idoneità per ogni applicazione deve essere generalmente valutata dall'utente ed eventualmente verificata.
Montaggio
Per un semplice montaggio consigliamo di inserire il tubo E 2185 con l’aiuto di acqua calda saponata.
Smontaggio
Per un semplice smontaggio tagliare prudentemente il tubo con un coltello tagliente ed estrarre il tubo dal raccordo rapido. Fate attenzione a non tagliare il tubo in profondità, in modo da non danneggiare il raccordo rapido.
Consigli tecnici - Sistema di raccordi rapidi
Raccordo rapido di sicurezza automatico
Già ad una temperatura dell’acqua di 55°C c’è il rischio di ustioni. Un disaccoppiamento involontario può avere delle gravi conseguenze. Il raccordo rapido di sicurezza offre la soluzione ideale.
- Bloccaggio automatico in caso di disaccoppiamento
- Disaccoppiamento manuale facile ed intuitivo
- Perfettamente adatto per le alte temperature grazie alla guarnizione speciale (olio 200°C, acqua 160°C)