Sistema convencional
Sistema USA
Stäubli
Racores rápidos
Los distintos sistemas en detalle
Sistema convencional
Estándar
Sin válvula | Válvula antirretorno |
---|---|
E 2200 | E 2210 |
E 22009 | E 22109 |
E 2202 | E 2212 |
E 2204 | E 2214 |
E 22049 | E 22149 |
E 2222 | E 2232 |
E 2224 | E 2234 |
E 2250 | |
E 2252 | |
E 2256 | |
E 2258 |
Boquillas de conexión rápida
Sin válvula | Válvula antirretorno |
---|---|
E 22005 | E 22105 |
E 22025 | E 22125 |
E 22045 | E 22145 |
Enchufes rápidos de seguridad
Sin válvula | Válvula antirretorno |
---|---|
E 22006 | E 22106 |
E 22008 | E 22108 |
E 22026 | E 22126 |
E 22046 | E 22146 |
E 22206 | E 22306 |
E 22208 | E 22308 |
E 22226 | E 22326 |
E 22246 | E 22346 |
Elementos de regulación de la temperatura con rosca NPT
Sistema USA
Estándar
Sin válvula | Válvula antirretorno |
---|---|
E 2350 | E 2360 |
E 2352 | E 2362 |
E 2354 | E 2364 |
E 2370 | E 2380 |
E 2390 | |
E 2396 |
Boquillas de conexión rápida
Sin válvula | Válvula antirretorno |
---|---|
E 23505 | E 23605 |
E 23525 | E 23625 |
E 23545 | E 23645 |
Enchufes rápidos de seguridad
Sin válvula | Válvula antirretorno |
---|---|
E 23506 | E 23606 |
E 23706 | E 23806 |
Información técnica
Sistema de conexión rápida para mangueras de refrigeración
La forma de la boquilla y la geometría especial de la manguera permiten un montaje rápido sin abrazaderas adicionales. El sistema admite únicamente mangueras de refrigeración de conexión rápida compatibles. Si se usa correctamente, la combinación de la boquilla de conexión rápida de Meusburger con la manguera E 2185 de Meusburger admite hasta un máximo de 140 °C / 5 bar. Si se combina con productos de otros fabricantes, se recomienda no superar los 90 °C. Como norma general, el usuario debe evaluar y dado el caso probar la idoneidad para cada aplicación.
Montaje
Para facilitar el acople se recomienda ayudarse de agua jabonosa tibia al insertar la manguera E 2185.
Desmontaje
Para facilitar el desacople, corte con cuidado la manguera con un cuchillo afilado y luego sáquela de la boquilla de conexión rápida. Tenga cuidado de no hacer un corte demasiado profundo en la manguera para no dañar la boquilla.
Consejo técnico sobre el sistema de conexión rápida
Enchufe rápido de seguridad
A partir de los 55 °C de temperatura, el agua puede causar lesiones por escaldadura, por lo que las consecuencias de un desacople involuntario podrían ser fatales. Los enchufes rápidos de seguridad automáticos son la solución ideal para evitarlas.
- Bloqueo automático al desacoplar
- Desacople sencillo e intuitivo con una sola mano
- Idóneo para aplicaciones que exigen altas temperaturas gracias a la junta especial (aceite 200 °C, agua 160 °C)