Esempio di montaggio – Vista della sezione
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau-Fuehrung-Rendering-Offen_INT.png)
Sistemi di guida standard
La guida standard viene utilizzata per guidare le due metà dello stampo. Consiste essenzialmente in colonne di guida, boccole guida e boccole di centraggio.
Gli elementi di guida di alta qualità sono perfettamente in linea con la nostra vasta gamma di piastre di forma.
Sistema di guida con due diametri di accoppiamento
- Sistema di guida con due diametri di accoppiamento per una tenuta ottimale nel foro di guida
- I due diametri di accoppiamento favoriscono un facile montaggio e smontaggio
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_Fuehrung-2-Passdurchmesser_INT.png)
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_E1000-E1100-Flyer_INT.png)
Protezione antirotazione
Il “principio 3 + 1” garantisce un corretto montaggio delle due metà dello stampo. Per ogni metà, vengono montati 3 elementi di guida con un diametro maggiore e un elemento di guida con un diametro più piccolo.
Quando si configura un portastampo nello shop online della Meusburger, viene automaticamente applicato il “principio 3 + 1”.
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_3-1-Prinzip-Verdrehsicherung-1_INM.png)
Elementi di guida con rivestimento DLC
- Maggiore resistenza alla corrosione e lunga durata
- Le ottime proprietà di ciclo a secco consentono l’utilizzo in camera bianca
- Minimizzazione dell’usura grazie alle ottime proprietà di scorrimento
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_E1002DLC-E1012DLC_INM.png)
![](/IT/CH/media/GRA_DIA_DLC-Reibwert_MS.png)
Guida tavolino di estrazione
NR | V * | FQ ** | Caratteristiche | Lubrificazione | |
---|---|---|---|---|---|
E 1144 E 1140 + E 1332 | ![]() | alta | bassa |
| Olio ad alta prestazione VLS 250 |
E 11206 | ![]() | moderata | media |
| Rilubrificare con olio ad alta prestazione VLS 250 |
E 1120 | ![]() | moderata | media |
| Grasso ad alta prestazione VGS 180 |
E 1125 | ![]() | moderata | media |
| Iniziale con grasso ad alta prestazione VGM 160 |
E 11202 | ![]() | moderata | alta |
| Grasso ad alta prestazione VGS 180 |
* V: Velocità del tavolino di estrazione durante l’estrazione
** FQ: Forza laterale ammissibile
Guida di scorrimento con strato sinterizzato autolubrificante
- Funzione autolubrificante grazie al deposito di olio e al lubrificante solido MoS2 presenti nello strato sinterizzato
- Grazie all’attrito, l’olio raggiunge la superficie di scorrimento, mentre la struttura capillare fa sì che l’olio si ritiri nuovamente nello strato sinterizzato (a stampo fermo).
- L’ottimale zona di aderenza tra lo strato sinterizzato e la parte esterna della boccola in acciaio garantisce un legame molecolare inseparabile.
- Elevata resistenza contro l’usura ed ottime proprietà di funzionamento in caso di emergenza, senza ulteriore lubrificazione
Guide a sfere – precise e facili da utilizzare
- Quasi priva di gioco grazie al precarico ottimale
- Boccola guida a sfere E 1144: corsa illimitata rispetto alla gabbia a sfere E 1140 + E 1332
- Gabbie a sfere: elevata capacità di carico rispetto alle boccole guida a sfere
– A causa del punto di contatto, potrebbe essere troppo sovraccarica in caso di forze tangenziali elevate
Guida piatta
- Montaggio verticale dal piano di apertura
Vantaggio: lavorazione della sede e del filetto in un unico serraggio - Montaggio orizzontale laterale
Vantaggio: montaggio salvaspazio
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_Formenbau-Fuehrungen-2_IN.jpg)