Exemple de montage : Plan en coupe
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau-Fuehrung-Rendering-Offen_INT.png)
Guidages standard
Le guidage standard est utilisé pour le guidage des deux parties de moule. Il se compose principalement de colonnes de guidage, douilles de guidage et de douilles de centrage.
Les éléments de guidage de haute qualité sont précisement adaptés à notre vaste gamme de plaques porte-empreinte.
Colonne de guidage lisse avec deux diamètres d'ajustage
- Système de guidage avec deux diamètres d’ajustage pour un maintien optimal dans le logement de guidage
- Le deuxième diamètre d’ajustage assure une mise en place et un démontage faciles
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_Fuehrung-2-Passdurchmesser_INT.png)
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_E1000-E1100-Flyer_INT.png)
Sécurité anti-rotation
Le bon assemblage des deux parties du moule est assuré sur la base du « principe 3 + 1 ». Trois ensembles de guidage d’une dimension plus grande et un ensemble de guidage d’une dimension plus petite sont respectivement montés.
Pour la configuration d’un moule sur la boutique en ligne Meusburger, le « principe 3 + 1 » est appliqué automatiquement.
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_3-1-Prinzip-Verdrehsicherung-1_INM.png)
Éléments de guidage avec revêtement DLC
- Résistance à la corrosion et durée de vie plus élevées
- Les meilleures propriétés de fonctionnement à sec permettent une utilisation en salle blanche
- Réduction de l'usure par d'excellentes propriétés de glissement
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_E1002DLC-E1012DLC_INM.png)
![](/FR/CH/media/GRA_DIA_DLC-Reibwert_MS.png)
Guidage batterie
NR | V * | FQ ** | Caractéristiques | Lubrification | |
---|---|---|---|---|---|
E1144 E1140 + E1332 | ![]() | élevée | basse |
| Huile haute performance VLS250 |
E11206 | ![]() | usage modéré | moyenne |
| Lubrification complémentaire avec l’huile haute performance VLS250 |
E1120 | ![]() | usage modéré | moyenne |
| Graisse haute performance VGS180 |
E1125 | ![]() | usage modéré | moyenne |
| Initialement avec la graisse haute performance VGM160 |
E11202 | ![]() | usage modéré | élevée |
| Graisse haute performance VGS180 |
* V : Vitesse de la batterie d’éjection lors du démoulage
** FQ : Force latérale admissible
Guidage par glissement avec couche frittée autolubrifiante
- Pour des applications autolubrifiantes par le dépôt d’huile et de lubrifiant solide MoS2 dans la couche frittée
- En raison de la friction, l’huile arrive à la surface de glissement et, par effet capillaire, elle se retire à nouveau dans la couche frittée (lorsque l’outil est à l’arrêt).
- La zone de diffusion optimale entre la couche frittée et l’enveloppe en acier assure une liaison moléculaire indissociable
- Résistance élevée à l’usure et très bonnes propriétés de fonctionnement en mode dégradé sans lubrification complémentaire
Guidages à billes - fonctionnement facile et précis
- Quasiment exempt de jeu grâce à la précontrainte optimale
- Douille à billes circulantes E 1144 : course illimitée par rapport à la cage à billes E 1140 + E 1332
- Cages à billes : résistance supérieure en comparaison aux douille à billes circulantes
- Peut être surchargé en raison du contact ponctuel en cas de forces latérales élevées
Guidage plat
- Montage vertical à partir du plan de joint
Avantage: usinage du logement et du filetage dans un serrage - Montage horizontal par le côté
Avantage : montage en espace restreint
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_Formenbau-Fuehrungen-2_IN.jpg)