Ejemplo de montaje: vista en corte
![](/ES/ES/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau-Fuehrung-Rendering-Offen_INT.png)
Guías estándar
Se utiliza para guiar las dos mitades del molde y consta, por lo general, de columnas guía, casquillos guía y casquillos de centraje.
Estos elementos guía de calidad superior son perfectamente compatibles con nuestra extensa gama de placas de cavidad.
Sistema de guiado con dos diámetros de ajuste
- Guiado con dos diámetros para un ajuste óptimo en el agujero guía
- Segundo diámetro de ajuste para facilitar el montaje y el desmontaje
![](/ES/ES/media/GRA_PRO_Fuehrung-2-Passdurchmesser_INT.png)
![](/ES/ES/media/GRA_PRO_E1000-E1100-Flyer_INT.png)
Diseño antigiro
Para asegurar el correcto ensamblaje de las dos mitades del molde se sigue el principio «3+1», que consiste en instalar tres elementos guía con un diámetro mayor y otro con un diámetro menor.
Al configurar un portamoldes en la tienda electrónica de Meusburger se aplica automáticamente el principio «3+1».
![](/ES/ES/media/GRA_PRO_3-1-Prinzip-Verdrehsicherung-1_INM.png)
Elementos guía con recubrimiento de DLC
- Mayor resistencia a la corrosión y mayor vida útil
- Excelente funcionamiento en seco que los hace aptos para salas blancas
- Menor desgaste gracias a un mejor deslizamiento
![](/ES/ES/media/PIC_PRO_GRP_E1002DLC-E1012DLC_INM.png)
![](/ES/ES/media/GRA_DIA_DLC-Reibwert_MS.png)
Guiado del paquete de expulsión
N.º | V * | FQ ** | Características | Lubricación | |
---|---|---|---|---|---|
E1144 E1140 + E1332 | ![]() | Alta | Baja |
| Aceite de alto rendimiento VLS250 |
E11206 | ![]() | Moderada | Media |
| Relubricación con aceite de alto rendimiento VLS250 |
E1120 | ![]() | Moderada | Media |
| Grasa de alto rendimiento VGS180 |
E1125 | ![]() | Moderada | Media |
| Inicial con grasa de alto rendimiento VGM160 |
E11202 | ![]() | Moderada | Alta |
| Grasa de alto rendimiento VGS180 |
* V: velocidad del paquete de expulsión en el desmoldeo
** FQ: fuerza transversal admisible
Guiado deslizante con capa sinterizada sin mantenimiento
- Es apto para uso autolubricado gracias al depósito de aceite y el lubricante sólido MoS2 en la capa sinterizada.
- La fricción hace que el aceite fluya a la superficie de deslizamiento, mientras que el efecto capilar lo lleva de nuevo a la capa sinterizada (cuando la herramienta está parada).
- La zona de difusión óptima entre la capa sinterizada y la cubierta de acero garantiza una unión molecular inseparable.
- Ofrece una gran resistencia al desgaste y muy buenas características de emergencia sin lubricación adicional.
Guiado de bolas: preciso y suave
Guías planas
- Montaje en vertical desde el plano de cierre
Ventaja: mecanizado de la cajera y de la rosca en una sola operación de amarre - Montaje en horizontal desde el lado
Ventaja: montaje en espacios reducidos
![](/ES/ES/media/IMG_PRO_Formenbau-Fuehrungen-2_IN.jpg)