Espulsori
Espulsore inossidabile, temprato E 17109
Gli espulsori sono ora disponibili anche in acciaio inossidabile, e sono particolarmente adatti per l'utilizzo in camera bianca e per la lavorazione di materie plastiche chimicamente aggressive.
≈ ISO 6751 (DIN 1530 A) Forma AH Materiale: 1.4112
Termoregolazione
Innesti rapidi
Oltre ai nostri innesti rapidi in acciaio inossidabile, ora offriamo anche innesti rapidi con raccordo portagomma, prolunga e filettatura.
- E 20009 Innesto rapido in acciaio inossidabile
- E 20209 Innesto rapido di acciaio inossidabile con valvola di chiusura
- E 20189 Innesto rapido con prolunga, acciaio inossidabile
- E 20689 Raccordo portagomma, acciaio inossidabile
- E 20409 Raccordo portagomma con filettatura, acciaio inossidabile
Raccordi rapidi
Un'altra novità in acciaio inossidabile, per il sistema standard, sono i raccordi rapidi di sicurezza dritti con portagomma e filettatura, così come i raccordi rapidi 90° con portagomma.
- E 22009 Raccordo di acciaio inossidabile con portagomma
- E 22049 Raccordo rapido 90° con portagomma, acciaio inossidabile
- E 22109 Raccordo di acciaio inossidabile con portagomma e valvola di chiusura
- E 22149 Raccordo rapido 90°, portagomma e valvola di ritegno, acciaio inossidabile
- E 22008 Raccordo rapido di sicurezza dritto con portagomma, acciaio inossidabile
- E 22108 Raccordo rapido di sicurezza dritto, portagomma, valvola ritegno, acc. inos.
- E 22208 Raccordo rapido di sicurezza dritto, filetto maschio, acciaio inossidabile
- E 22308 Raccordo rapido di sicur., filetto maschio, valvola di ritegno, acc. inoss.
Tappo di chiusura con sfera E 20719
I tappi di chiusura sono ora disponibili anche in acciaio inossidabile.
Elementi di sformo
Valvola di ventilazione E 16709
La valvola agevola lo sformo dei pezzi in plastica con pareti sottili, prevenendone così il danneggiamento. Inoltre, grazie al modello in acciaio inossidabile 1.4112, dispone di eccellenti proprietà di strutturazione e lucidatura.