Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Pièces d'assemblage en acier inoxydable

Nous avons étendu notre gamme de produits en acier inoxydable. Vous profitez des avantages de l'acier inoxydable particulièrement lors de la transformation des matières plastiques aux propriétés corrosives ou lors de l'utilisation en salle blanche (p.ex. technique médicale ou alimentaire).

Composants

Éjecteurs

Éjecteur inoxydable, trempé E 17109

Les éjecteurs inoxydables sont maintenant disponibles spécialement pour l'utilisation en salle blanche et pour la transformation de matières plastiques agressives.

≈ ISO 6751 (DIN 1530 A) Forme AH Matière : 1.4112

Boutique en ligne

Thermorégulation

Raccord fileté

In addition to our existing fittings from stainless steel, we now also offer versions with hose nozzle, extension and thread.

  • E 20009 Fitting from stainless steel
  • E 20209 Raccord auto-obturateur en acier inoxydable
  • E 20189 Raccord avec allongement en acier inoxydable
  • E 20689 Raccord pour tuyau en acier inoxydable
  • E 20409 Raccord fileté pour tuyau en acier inoxydable

Système principal Système USA

Coupleurs

Nouveaux en acier inoxydable pour le système standard sont les coupleurs de sécurité avec embout de tuyau ou filetage ainsi que les coupleurs 90 ° pour tuyau.

  • E 22009 Coupleur pour tuyau en acier inoxydable
  • E 22049 Coupleur 90° pour tuyau en acier inoxydable
  • E 22109 Coupleur auto-obturateur pour tuyau en acier inoxydable
  • E 22149 Coupleur 90° auto-obturateur pour tuyau en acier inoxydable
  • E 22008 Coupleur de sécurité avec embout de tuyau en acier inoxydable
  • E 22108 Coupleur de sécurité auto-obturateur avec embout de tuyau, acier inoxydable
  • E 22208 Coupleur de sécurité avec filetage mâle en acier inoxydable
  • E 22308 Coupleur de sécurité auto-obturateur avec filetage mâle en acier inoxydable

Système principal Système USA

Bouchon obturateur à bille E 20719

Les bouchons sont désormais aussi disponibles en acier inoxydable.

Boutique en ligne

Éléments de démoulage

Soupape de ventilation E 16709

La soupape de ventilation facilite le démoulage de pièces en plastique à paroi mince et évite ainsi de les endommager. De plus, grâce à l'acier inoxydable 1.4112, elle possède de meilleures propriétés pour la structuration et le polissage.

Boutique en ligne

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle