A seconda delle condizioni dello stampo, si utilizzano diversi tipi di datari. Inoltre, avete anche la possibilità di scegliere versioni particolari. Scoprite la nostra ampia gamma.
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_Schrifteinsaetze-13_IN.jpg)
Datari standard, lunghi
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-OHV-2_INT.png)
- Disponibili nelle varianti con o senza altezza regolabile dell’inserto freccia
- Funzionamento semplice e veloce dal piano di apertura
- Sono disponibili svariati diametri e tipi di marcatura
- Possono essere avvitati dal lato posteriore
- Inserto freccia compatibile: E 2410
Il nostro consiglio per pezzi con pareti sottili? Utilizzate i datari con altezza invariabile
I datari ad altezza invariabile sono particolarmente adatti per la marcatura di pezzi stampati con pareti sottili e tecnicamente impegnativi.
- Prevengono la formazione involontaria di un gradino tra l’inserto freccia e il corpo di base
- Possibile montaggio e smontaggio dal piano di apertura, grazie all’alloggiamento per la chiave nel corpo di base
Montaggio
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_E2400_INT.png)
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_E24005_INT.png)
Datari standard, corti
Grazie alla loro altezza ridotta, i datari corti sono poco ingombranti e particolarmente adatti per l’utilizzo in piastre di forma sottili.
Essi vengono pressati direttamente nell’inserto di forma e, se necessario, possono anche essere incollati. Durante il montaggio non premere l’inserto freccia. Pertanto, prima del montaggio, è necessario rimuoverlo o inserirlo in un’apposita boccola di montaggio.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-kurz-2_INT.png)
- Funzionamento semplice e veloce dal piano di apertura
- Sono disponibili svariati diametri e tipi di marcatura
- Inserto freccia compatibile: E 2430
Datari con funzione di blocco
Gli inserti freccia sono bloccati in posizioni definite. In questo modo, anche nel caso di un’elevata pressione di iniezione, si impedisce una rotazione involontaria degli inserti.
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_Schrifteinsaetze-8_MS.jpg)
- Posizione invariabile della freccia tramite il bloccaggio dell’inserto freccia
- Utilizzabili sino ad una temperatura di 340°C
- Altezza invariabile
- Montaggio e smontaggio dal piano di apertura
Versione corta
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Stempel-Rastfunktion_INT.png)
Il datario viene pressato direttamente nell’inserto di forma e può essere rimosso dal piano di apertura mediante una vite.
Versione lunga
Datario multiplo
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-Multistempel_INT.png)
Marcate i vostri componenti con il mese e l’anno utilizzando un unico datario. Grazie ai sei anni rappresentati sul datario, non è necessario sostituire l’inserto freccia ogni anno.
- Risparmio di tempo, grazie alla regolazione del mese e dell’anno su un solo datario
- Posizione fissa dell’inserto freccia tramite il bloccaggio dell’inserto freccia con altezza invariabile
Impostazioni
- Impostazione dell’anno: rotazione verso destra
- Impostazione del mese rotazione verso sinistra:
Montaggio
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_E2420MR_INT.png)
Marchi con sigla
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-Produktkennzeichnung-1_INT.png)
- Pressato o incollato direttamente nell’inserto di forma
- Marcatura con codici CE, codici per industria alimentare e di riciclaggio
- Marchio di riciclaggio per 6 diversi tipi di plastica secondo DIN 6120
Datari, contrassegnabili
Specialmente per il settore della pressofusione, offriamo datari in acciaio per lavorazioni a caldo 1.2343, utilizzati per la marcatura individuale.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-markierbar-1_INT.png)
- Marchio annuale fisso con marcatura mensile individuale
- Ideali per l’utilizzo negli stampi per pressofusione grazie all’acciaio per lavorazioni a caldo 1.2343 con durezza 45 HRC