En función de las características del molde puede elegir entre distintas clases de fechadores o marcadores de otro tipo, o incluso optar por variantes especiales. Descubra nuestra amplia gama.
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_Schrifteinsaetze-13_IN.jpg)
Marcadores y fechadores estándar en variante larga
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-OHV-2_INT.png)
- Con insertos de flecha con o sin altura fija
- Manejo rápido y sencillo desde el plano de cierre
- Disponibles en muchos diámetros y con distintos sellos
- Atornillables desde la parte posterior
- Inserto de flecha correspondiente: E 2410
¿Piezas de paredes finas? Opte por las variantes de altura fija
Los fechadores y marcadores de altura fija son idóneos para piezas complejas desde el punto de vista técnico o piezas de paredes finas.
- Evitan escalones entre el inserto de flecha y la base.
- Pueden insertarse y extraerse desde el plano de cierre gracias al alojamiento para llave de la base.
Montaje
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E2400_INT.png)
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E24005_INT.png)
Marcadores y fechadores estándar en variante corta
Por su escasa altura, no ocupan apenas espacio y son especialmente adecuados para placas de cavidad finas.
Se encajan a presión directamente en el inserto de molde o pueden también pegarse si es necesario. El inserto de flecha no debe presionarse durante el montaje; retírelo antes o introdúzcalo en un casquillo de montaje apropiado.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-kurz-2_INT.png)
- Manejo rápido y sencillo desde el plano de cierre
- Disponibles en muchos diámetros y con distintos sellos
- Inserto de flecha correspondiente: E 2430
Marcadores y fechadores con función de enclavamiento
Los insertos de flecha se enclavan en los puntos definidos. Así se impide que se giren involuntariamente aunque trabaje con presiones de inyección altas.
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_Schrifteinsaetze-8_MS.jpg)
- Posición fija de la flecha por enclavamiento de su inserto
- Resistente a temperaturas de hasta 340 °C
- Altura fija
- Inserción y extracción desde el plano de cierre
Variante corta
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Stempel-Rastfunktion_INT.png)
El fechador o marcador se introduce a presión directamente en el inserto de molde y puede extraerse desde el plano de cierre mediante un tornillo.
Variante larga
Fechadores dobles
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-Multistempel_INT.png)
Permiten marcar el mes y el año en las piezas moldeadas con un único fechador. Gracias a las seis cifras correspondientes al año, no necesario reemplazar el inserto de flecha al cambiar de año.
- Ahorro de tiempo, dado que el mes y el año se ajustan en un único fechador
- Posición fija de la flecha al enclavar su inserto con altura fija
Ajuste
- Del año: girando hacia la derecha
- Del mes: girando hacia la izquierda
Montaje
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E2420MR_INT.png)
Marcador de símbolos
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-Produktkennzeichnung-1_INT.png)
- Encaje a presión en el inserto de molde o pegado
- Marca de símbolo CE, uso alimentario y reciclaje
- Variante con símbolo de reciclaje para seis tipos de plástico según la norma DIN 6120
Marcadores adaptables
En particular para la fundición a presión de metales ofrecemos marcadores en acero 1.2343 para trabajos en caliente que usted puede adaptar a sus necesidades.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-markierbar-1_INT.png)
- Con año fijo y mes modificable
- En acero para trabajos en caliente 1.2343 con dureza 45 HRC, especialmente indicado para moldes de fundición