Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Reducción de tensiones

Nuestra selecta gama facilita el material adecuado para cualquier aplicación.

CF-H40S+ Carbide

Designation

ISO:K40
US Industry
C11/C12

Chemical composition:

WC86.6
Co (Binder)
11.8
Andere
1.6

Physical and mechanical characteristics:

Mittlere WC-Korngröße:
fein
Dichte (ISO 3369):
14.15 g/cm 3
Härte (ISO 3878):
1400 HV10
Biegebruchfestigkeit (ISO 3327):
3200 MPa
Druckfestigkeit:
4900 MPa
Elastizitätsmodul:
551 GPa
Bruchzähigkeit:
12.5 MPa m 1/2
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:
90 W/mK
Wärmeausdehnungskoeffizient (20 - 400 °C):
5.4 10 -6 /K
Korrosionsbeständigkeit:
Ja



Character:

The universal carbide grade - the ideal compromise between hardness and fracture toughness with high edge stability.

Application:

Blocks for eroding, cutting punches and dies with maximum wear resistance;
active parts for stamping, embossing, bending and forming


Processing through

possible:
Polishing

possible:

EDM, coating, laser cutting

 


Typical microstructure view:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet CF-H40S+

Abrir PDF

Folleto de materiales

Folleto de materiales

Póster de materiales

Póster de materiales
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual