Bezeichnung nach
DIN: | X 33 CrS 16
|
AFNOR:
| Z 35 CD 17.S
|
UNI: | - |
AISI:
| ≈ 422 + S |
Richtanalyse:
C | 0.33 |
Si | 0.30 |
Mn | 0.80 |
Cr | 16.00 |
S | 0.06 |
Ni | 0.30 |
Festigkeit:
280 - 325 HB
(≈ 950 - 1100 N/mm²)
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:
18 W/m K
Charakter:
korrosionsbeständiger, hochlegierter, vorvergüteter Werkzeugstahl mit guter Zerspanbarkeit durch den Schwefel (S)-Zusatz
Verwendung:
Platten für korrosionsbeständige Formaufbauten und Säulengestelle.
Formen zur Verarbeitung von korrodierend wirkendem Kunststoff; durch bessere Korrosionsbeständigkeit wird der Formpflegeaufwand reduziert; nicht geeignet für Formeinsätze
Bearbeitung durch
nicht üblich:
Polieren, ätzen, erodieren, nitrieren, hartverchromen
Wärmebehandlung:
Im Allgemeinen ist keine Wärmebehandlung erforderlich
Weichglühen:
850 bis 880 °C ca. 2 bis 5 Stunden
geregelte langsame Ofenabkühlung; Glühhärte max. 240 HB
Härten:
1000 bis 1030 °C
30 Minuten Härtetemperatur halten
vorzugsweise Ölabkühlung
erzielbare Härte: 48 HRC
Anlassen:
langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten;
Mindesthaltezeit im Ofen: 2 Stunde pro 20 mm Werkstückdicke;
zweimaliges Anlassen ist zu empfehlen
Anlassschaubild:
Zur Übersicht für den Formenbau
Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau