Accessori di montaggio Lavorazione Piastre e barre
Il materiale ideale per ogni esigenza nella costruzione di stampi per tranciatura
Per soddisfare i diversi requisiti degli acciai per utensili da taglio utilizzati nella costruzione stampi per tranciatura, la Meusburger dispone di un’ampia scelta di blocchi per l’elettroerosione NE che coprono una vasta gamma di materiali, dal classico acciaio per tempra a cuore agli acciai rapidi e a quelli rapidi sinterizzati sino al metallo duro.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo
Confronto tra le diverse modalità di fissaggio dei punzoni
La vasta gamma di normalizzati della Meusburger offre numerose possibilità di fissaggio per i punzoni, immediatamente disponibili in magazzino e con esportazione diretta dei dati CAD, per una rapida progettazione e produzione.
Per saperne di piùPanoramica dei tipi di guida per la costruzione stampi per tranciatura
Qui trovate i campi di applicazione e le proprietà dei vari elementi di guida per la costruzione stampi per tranciatura.
Per saperne di piùUnità di piegatura innovativa per risultati eccellenti
L’esclusiva unità di piegatura E 5690, disponibile esclusivamente alla Meusburger, riduce al minimo le operazioni di rifinitura grazie alla frizione del rullo! Inoltre, la corsa è illimitata, grazie al rullo con cuscinetti liberi.
Per saperne di piùGuida per nastri E 5622
Guida per nastri con la larghezza regolabile ed entrambi lati rigidi
Per saperne di piùMolle e accessori
Per ottenere una maggiore libertà di configurazione degli stampi modulari, consigliamo di posizionare le molle sopra l’unità di guida. In questo modo viene facilitato il montaggio e lo smontaggio degli stampi modulari.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo
Standardizzazione nella costruzione di stampi e utensili
Oggigiorno, la standardizzazione di tutta la catena produttiva svolge un ruolo decisivo per un’azienda di successo. In questo articolo vi mostriamo i vantaggi economici della standardizzazione mediante varie possibilità di implementazione nella costruzione di stampi e utensili.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Lavorazione Prodotti per l'officina
Materiale ausiliario
Pulire, lubrificare, proteggere e molto altro ancora: trovare il prodotto giusto per i vostri requisiti può essere molto dispendioso in termine di costi e di tempo. Con i nostri materiali ausiliari avete accesso ad una gamma di prodotti appositamente selezionati, che molti dei nostri clienti utilizzano con successo da anni.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Lavorazione Piastre e barre
Blocchi per l’elettroerosione NE
I nostri blocchi per l’elettroerosione sono particolarmente adatti come materiale di partenza per la produzione di elementi da taglio e matrici. A causa delle diverse esigenze e dei diversi materiali che lavorano i nostri clienti, abbiamo il materiale giusto per svariate applicazioni.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Piastre e barre
Basi portastampo trancia-piegatrici SB
Vi offriamo le nostre basi portastampo trancia-piegatrici SB innovative, progettate per le presse Bihler 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm e nelle versioni SBH “con fresatura di alloggiamento” o SBP “con premilamiera”.
Per saperne di più