Accessori di montaggio Basi portastampo
Confronto tra le diverse modalità di fissaggio dei punzoni
La vasta gamma di normalizzati della Meusburger offre numerose possibilità di fissaggio per i punzoni, immediatamente disponibili in magazzino e con esportazione diretta dei dati CAD, per una rapida progettazione e produzione.
Per saperne di piùBasi portastampo trancia-piegatrici SBP (con premilamiera)
Per l’utilizzo in caso di pezzi molto precisi e grandi quantità.
Per saperne di piùBasi portastampo trancia-piegatrici SBH (con fresatura di alloggiamento)
Si prestano in maniera ottimale per prototipi e piccole serie.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo
Standardizzazione nella costruzione di stampi e utensili
Oggigiorno, la standardizzazione di tutta la catena produttiva svolge un ruolo decisivo per un’azienda di successo. In questo articolo vi mostriamo i vantaggi economici della standardizzazione mediante varie possibilità di implementazione nella costruzione di stampi e utensili.
Per saperne di piùBasi portastampo Lavorazione Piastre e barre
Il trattamento termico corretto per il vostro successo
Non tutti i trattamenti termici di distensione sono uguali. Infatti, solo una corretta esecuzione del processo di distensione garantisce il risultato finale desiderato. Per questo la Meusburger utilizza i propri forni di distensione da circa 30 anni.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Lavorazione Prodotti per l'officina
Materiale ausiliario
Pulire, lubrificare, proteggere e molto altro ancora: trovare il prodotto giusto per i vostri requisiti può essere molto dispendioso in termine di costi e di tempo. Con i nostri materiali ausiliari avete accesso ad una gamma di prodotti appositamente selezionati, che molti dei nostri clienti utilizzano con successo da anni.
Per saperne di piùBasi portastampo Lavorazione Piastre e barre
Piastre P
Le piastre, lavorate su tutti i lati e sottoposte a trattamento termico di distensione, sono indicate per molteplici applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, calibri e attrezzature.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Piastre e barre
Basi portastampo trancia-piegatrici SB
Vi offriamo le nostre basi portastampo trancia-piegatrici SB innovative, progettate per le presse Bihler 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm e nelle versioni SBH “con fresatura di alloggiamento” o SBP “con premilamiera”.
Per saperne di piùPiastre con bordi di riferimento
Bordi di riferimento per un allineamento rapido e preciso delle piastre di tenuta delle boccole e delle colonne, paralleli al sistema di guida.
Per saperne di più