Composants Plaques et barres Usinage
Le matériau adapté pour chaque exigence dans la construction d'outils de découpe
En raison de différentes exigences concernant les aciers de coupe utilisés dans la construction d’outils de découpe, Meusburger dispose d’un vaste choix de blocs pour érosion NE qui couvrent un large éventail de matériaux - de l’acier pour la trempe à cœur classique au métal dur en passant par les aciers à coupe rapide et les aciers réalisés par la métallurgie des poudres.
Lire la suiteComparaison des différentes fixations de poinçon
Notre vaste gamme d’éléments normalisés offre une multitude de possibilités de fixations de poinçon - avec export direct des données DAO et disponibles sur stock pour une conception et une production rapides.
Lire la suiteComparaison des types de guidage dans la construction d’outils de découpe
Ici vous trouverez les domaines d’application ainsi que les caractéristiques de chaque élément de guidage dans la construction d’outils de découpe.
Lire la suiteRouleau à cintrer novateur pour des résultats optimaux
Le rouleau à cintrer E 5690 disponible exclusivement chez Meusburger réduit au minimum vos retouches grâce à la friction sur rouleaux ! De plus, la course est illimitée grâce au rouleau monté sur roulements libres.
Lire la suiteRessorts et accessoires
Afin de réaliser une grande liberté de conception dans les modules d’outillages, nous vous conseillons de prévoir la suspension à travers l’unité de guidage. Cceci rend plus facile le montage et démontage des modules d’outillages.
Lire la suiteStandardisation dans la construction de moules et d'outillages
De nos jours, la standardisation tout au long de la chaîne de processus joue un rôle crucial pour la réussite d'une entreprise. Dans cet article, nous vous montrerons les avantages économiques de la standardisation sur la base de différentes options de mise en oeuvre, notamment dans la construction de moules et d’outillages.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Équipement d'atelier Usinage
Matières de production
Nettoyer, lubrifier, protéger et bien plus encore, trouver le produit adéquat pour votre application est souvent synonyme de dépenses importantes pour l’approvisionnement. Avec nos matières de production, vous accédez à une gamme de produits spécialement sélectionnés, que beaucoup de nos clients utilisent avec ...
Lire la suiteComposants Plaques et barres Usinage
NE – Blocs pour érosion
En tant que matière première, nos blocs pour érosion sont spécialement adaptés à la fabrication d’éléments de découpe et de matrices. En raison des diverses exigences de nos clients et des différents matériaux qu’ils usinent, nous avons le matériau adapté pour une grande variété d’applications.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Plaques et barres
Outils de découpe et de pliage SB
Nous vous proposons notre nouvel outil de découpe et de pliage SB conçu pour les presses Bihler 200 kN, 300 kN et 400 kN. Les outils sont disponibles sur stock jusqu’à la longueur 596 mm dans la version SBH « découpe tunnel » ou SBP « plaque de guidage sur ressorts ».
Lire la suite