Accessori di montaggio Lavorazione Piastre e barre
Il materiale ideale per ogni esigenza nella costruzione di stampi per tranciatura
Per soddisfare i diversi requisiti degli acciai per utensili da taglio utilizzati nella costruzione stampi per tranciatura, la Meusburger dispone di un’ampia scelta di blocchi per l’elettroerosione NE che coprono una vasta gamma di materiali, dal classico acciaio per tempra a cuore agli acciai rapidi e a quelli rapidi sinterizzati sino al metallo duro.
Per saperne di piùPanoramica dei tipi di guida per la costruzione stampi per tranciatura
Qui trovate i campi di applicazione e le proprietà dei vari elementi di guida per la costruzione stampi per tranciatura.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo
Confronto tra le diverse modalità di fissaggio dei punzoni
La vasta gamma di normalizzati della Meusburger offre numerose possibilità di fissaggio per i punzoni, immediatamente disponibili in magazzino e con esportazione diretta dei dati CAD, per una rapida progettazione e produzione.
Per saperne di piùAccessori per stampi grandi e stampi a transfer
Grazie ai diversi centratori e distanziatori è possibile centrare e regolare esattamente e precisamente le metà dello stampo l’una rispetto all’altra.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Prodotti per l'officina
Elementi di trasporto e di tenuta per stampi grandi e stampi a transfer
La nostra gamma di prodotti di elementi di trasporto e di tenuta consente una tenuta ed un trasporto affidabile degli stampi. I prodotti sono certificati CE e rispecchiano i più elevati standard di sicurezza.
Per saperne di piùElementi da taglio per stampi grandi e stampi a transfer
Il sistema di cambio rapido è un prodotto standard nella costruzione di stampi grandi e stampi a transfer e si distingue per il cambio rapido e veloce dei punzoni per tranciatura. In alternativa, offriamo le piastre di alloggiamento per ISO 8020.
Per saperne di piùComponenti attivi per stampi grandi e stampi a transfer
Nella gamma di prodotti dei componenti attivi trovate diversi riferimenti per il posizionamento del materiale grezzo, elementi di goffratura e punzoni di visualizzazione fine corsa.
Per saperne di piùElementi di scorrimento per stampi grandi e stampi a transfer
Offriamo diversi elementi di scorrimento autolubrificanti nelle seguenti varianti: in bronzo con lubrificante solido, in acciaio e in acciaio con superficie di scorrimento sinterizzata.
Per saperne di piùElementi di guida per stampi grandi e stampi a transfer
Le nostre colonna di guida, in combinazione con le boccole guida di scorrimento di bronzo con lubrificante solido, sono ideali per l’impiego in stampi grandi e stampi a transfer. Il sistema di guide è disponibile nei diametri da 40 sino a 100 mm.
Per saperne di piùMolle e accessori
Per ottenere una maggiore libertà di configurazione degli stampi modulari, consigliamo di posizionare le molle sopra l’unità di guida. In questo modo viene facilitato il montaggio e lo smontaggio degli stampi modulari.
Per saperne di piùMetallo sinterizzato nella costruzione di stampi per tranciatura
Oltre ai classici materiali per le guide di scorrimento come l’acciaio e il bronzo, il ferro sinterizzato è stato a lungo considerato come una forte alternativa nella costruzione di utensili per lo stampaggio. Grazie alla sua porosità, è ideale per l’impiego come cuscinetto a scorrimento. Offre inoltre un’elevata resistenza all’usura e ha ottime caratteristiche di funzionamento in emergenza.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Lavorazione Prodotti per l'officina
Materiale ausiliario
Pulire, lubrificare, proteggere e molto altro ancora: trovare il prodotto giusto per i vostri requisiti può essere molto dispendioso in termine di costi e di tempo. Con i nostri materiali ausiliari avete accesso ad una gamma di prodotti appositamente selezionati, che molti dei nostri clienti utilizzano con successo da anni.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Lavorazione Piastre e barre
Blocchi per l’elettroerosione NE
I nostri blocchi per l’elettroerosione sono particolarmente adatti come materiale di partenza per la produzione di elementi da taglio e matrici. A causa delle diverse esigenze e dei diversi materiali che lavorano i nostri clienti, abbiamo il materiale giusto per svariate applicazioni.
Per saperne di piùNormalizzati per stampi grandi e stampi a transfer
I normalizzati devono avere dei requisiti elevati, specialmente nel settore degli stampi grandi e stampi a transfer. Per questo, molti dei nostri componenti rispecchiano la direttiva VDI. Questi componenti consentono di avviare rapidamente i vostri progetti e di terminarli con tempi di produzione molto brevi.
Per saperne di più