Componentes Mecanizado Placas y barras
El material adecuado para cualquier aplicación de matricería
A fin de hacer frente a los diferentes requisitos de los aceros para punzonado utilizados en matricería, Meusburger dispone de una gran selección de bloques para erosión NE que cubren una amplio abanico de materiales: desde el clásico acero para temple integral hasta metal duro, pasando por aceros rápidos y aceros pulvimetalúrgicos.
Seguir leyendoComparativa de los tipos de guiado para matricería
En esta página le mostramos las aplicaciones y propiedades de cada uno de los elementos guía para matricería.
Seguir leyendoComparativa de las opciones para fijar punzones
La completa gama de elementos normalizados de Meusburger ofrece diversas opciones para fijar punzones, con exportación directa de datos CAD y existencias en almacén, a fin de agilizar el diseño y la producción.
Seguir leyendoAccesorios para matrices grandes y tipo transfer
Con los distintos elementos de centrado y distanciado las dos mitades de la matriz pueden centrarse entre sí y adaptarse una a la otra de manera precisa y exacta.
Seguir leyendoComponentes Suministros para talleres
Elementos de elevación y retención para matrices grandes y tipo transfer
Los productos de esta categoría sirven para levantar y transportar matrices de una forma segura y fiable. Cuentan con certificación CE, que asegura que cumplen los criterios de seguridad más estrictos.
Seguir leyendoElementos de corte para matrices grandes y tipo transfer
El sistema de cambio rápido es el más habitual para matrices grandes y tipo transfer y permite sustituir unos punzones de corte por otros con rapidez y facilidad. Como alternativa ofrecemos también placas portapunzones según ISO 8020.
Seguir leyendoElementos activos para matrices grandes y tipo transfer
Dentro de este grupo encontrará distintos posicionadores para colocar la materia prima, punzones para marcar y punzones de control final.
Seguir leyendoElementos deslizantes para matrices grandes y tipo transfer
Ofrecemos diversidad de elementos deslizantes autolubricados, tanto en bronce autolubricado como en acero con superficie deslizante sinterizada.
Seguir leyendoElementos guía para matrices grandes y tipo transfer
Combinada con el casquillo guía deslizante en bronce, con lubricante sólido y valona, nuestra columna guía es perfecta para matrices grandes y tipo transfer. El sistema de guiado está disponible en diámetros de 40 a 100 mm.
Seguir leyendoMuelles y accesorios
Para conseguir una mayor libertad en la configuración de las matrices modulares, se recomienda colocar los muelles por encima de la guía. Esto facilita además el montaje y desmontaje de los módulos.
Seguir leyendoMetal sinterizado en matricería
Aparte de los materiales clásicos para sistemas de guiado deslizante como el acero y el bronce, el hierro sinterizado lleva tiempo destacando como una buena alternativa para matricería. Su porosidad lo hace perfecto como cojinete deslizante. Ofrece además una elevada resistencia al desgaste y unas excelentes propiedades para al funcionamiento en caso de emergencia.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Portamatrices Suministros para talleres
Consumibles
Limpieza, lubricación o protección, entre otros muchos requisitos. Encontrar el producto adecuado para cada caso puede llevar mucho tiempo. En nuestra gama solo incluimos consumibles cuidadosamente seleccionados que llevan años demostrando su eficacia en las instalaciones de nuestros clientes.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Placas y barras
Bloques para erosión
Los bloques para erosión son un excelente punto de partida para fabricar elementos de corte y matrices. Teniendo en cuenta los diferentes requisitos y materiales con los que trabajan nuestros clientes, hemos seleccionado una serie de materiales adecuados para un gran número de aplicaciones.
Seguir leyendoElementos normalizados para matrices grandes y tipo transfer
Los requisitos que deben cumplir los elementos normalizados para matrices grandes y tipo transfer son particularmente rigurosos. Muchos de los componentes de esta gama satisfacen, en consecuencia, las directivas de la Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI) y le permiten poner en marcha sus proyectos de inmediato y concluirlos en un plazo breve.
Seguir leyendo