Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Dieser speziell für Spritzgießer entworfene Bereich soll Sie optimal dabei unterstützen, den Überblick über eine Vielzahl an Produkten zu behalten.
Profitieren Sie von unserem Sortiment für Spritzgiessereien
Für einen sicheren und problemlosen Betrieb sind zwei Dinge wichtig: die Verwendung von hochwertigen Werkzeugen und eine schnelle Lieferung bei Ersatzteilbedarf.
Dazu bietet Meusburger ein breites Sortiment mit über 96.000 Artikel von hoher Qualität und Funktionalität. Zudem sind alle Artikel sofort ab Lager lieferbar. Dies spart Ihnen Zeit und Geld bei der Beschaffung und im Betrieb.
Unsere Experten für die Konstruktion von Werkzeugen haben an einer Pflichtenheftvorlage gearbeitet. Diese garantiert, dass Sie bei der Erstellung Ihres firmenspezifischen Pflichtenheftes nichts vergessen können und schnell eine Wahl für die passenden Komponenten treffen können. Laden Sie die Vorlage herunter und überzeugen Sie sich selbst.
Langfristige Kostenreduktion durch Einsatz eines Heißkanalsystems
Es stellt sich oft die Frage, ob ein Heißkanal oder Kaltkanal verwendet werden soll. Wir helfen Ihnen gerne bei der Entscheidungsfindung. Sie werden sehen, dass sich langfristig das Heißkanalsystem durchsetzen wird.
Übersichtlich aufgebaut dient die Lösungshilfe mit über 70 Spritzgießfehlern sowie deren Ursache und Behebung als optimaler Ratgeber, um aktuelle Problematiken zu beseitigen oder bei Neukonstruktionen zu unterstützen.
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann bestellen Sie doch gerne ein kostenfreies Exemplar bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner im Außendienst.
Von Verpackungen und Verschlüssen über Automotive bis hin zur Medizintechnik – mit unserem profiTEMP+ bieten wir Ihnen eine branchenübergreifende Lösung für die Heißkanalregelung.
Je nach Anforderungen des Spritzgussteils bieten wir Ihnen den passenden Auswerferstift in einer Vielzahl an Geometrien, Materialien und Beschichtungen.
Zur laufenden Prozesssicherheit können Sie sich in unserem Webshop aus einer Vielzahl an Komponenten für die Sensorik bedienen. Außerdem bieten wir das passende Stecker- und Kabelsortiment.
Zuverlässige und sichere Elemente zur Temperierung Ihrer Werkzeuge schaffen beste Voraussetzungen, um Produktionsstillstände zu vermeiden. Die richtige Temperierung ist ein wesentlicher Faktor für eine gute Bauteilqualität. Setzen Sie auf unsere hohe Qualität, um Produktionsstillständen durch undichte Temperierelemente vorzubeugen.
Wir bieten eine große Auswahl sowie einfachste Bestellmöglichkeiten für Auswerfer und Kernstifte. Unser umfangreiches Programm an Auswerfer- und Kernstiften enthält zahlreiche Typen in verschiedenen Ausführungen und Materialien. Diese liefern wir sofort ab Lager. Mit dem Konfigurator können die Stifte individuell nach Kundenwunsch abgelängt werden.
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Schrifteinsätzen mit einem Durchmesser von 2,6 bis 16 mm. Erhältlich sind diese mit und ohne Höhenverstellung bzw. Rastfunktion.
Verwenden Sie, speziell bei hohen Spritzdrücken, unsere Schrifteinsätze mit Rastfunktion, um ein selbstständiges Verdrehen des Pfeileinsatzes zu verhindern.
Eine Vielzahl an Industriesteckverbindern mit entsprechendem Kabelsortiment bieten Ihnen eine hohe Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Zudem haben wir eine große Auswahl an Näherungs- und Endschaltern sowie Magnetfeld-, Temperatur- und Drucksensoren im Sortiment. Unsere Stecker sind individuell zusammenstellbar, und sowohl für Steuer- als auch Lastleitungen wie z.B. in der Heißkanalregeltechnik einsetzbar. Durch unser ergänzendes Zubehör ist Ihr Werkzeug bestens für eine sichere Produktion gerüstet.
„Welche Buchse passt zu welcher Führungssäule?“ – manche Fragen lassen sich im Vorfeld leicht beantworten. Wir bieten ein großes Sortiment an hochpräzisen Führungselementen in vielen verschiedenen Ausführungen für den Formenbau an. Diese sind auch als wartungsfreie Varianten erhältlich. Verschaffen Sie sich hier doch gleich mal einen Überblick über unsere verschiedenen Führungsarten: von einfachen Stahlführungen bis hin zu Buchsen mit Sintermetall.
Zahlreiche Zubehörteile vom Anschlagmittel bis zum Zykluszähler helfen bei der professionellen Ausstattung des Werkzeuges und gewährleisten dadurch einen sicheren Betrieb und Transport.
Unser profiTEMP+ Heißkanalregler besticht nicht nur durch innovative Technik, sondern auch durch platzsparendes Design. Neben neuen intelligenten Funktionen wie Smart Power Limitation (SPL) und MoldCheck wurden auch bewährte Features im neuen Heißkanalregler weiterentwickelt. Dank dem übersichtlich gestalteten 7“ Multitouchscreen ist eine einfache und intuitive Bedienung gewährleistet.
Mit unserem speziell auf den Werkzeug- und Formenbau abgestimmten Sortiment an hochwertigen Betriebsstoffen steht einem reibungslosen Ablauf in der Produktion, der Wartung und im Betrieb Ihrer Spritzgießwerkzeuge nichts mehr im Wege.
Das komplette Sortiment und weitere Informationen zum Thema Werkstattbedarf finden Sie in unseren Shops.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen