Estamos sempre disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00. Utilize esta ligação para encontrar as suas pessoas de contacto consoante a sua região.
Esta área foi concebida especificamente para moldes de injeção e destina-se a fornecer-lhe o suporte ideal para manter uma visão geral sobre uma vasta gama de produtos.
Usufrua da nossa gama de moldes de injeção
Há dois aspetos importantes para um funcionamento fiável e harmonioso: a utilização de moldes de alta qualidade e a entrega rápida de peças de substituição.
A Meusburger oferece uma vasta gama de mais de 96 000 artigos de elevada qualidade e funcionalidade. Além disso, todos os artigos estão disponíveis de imediato em stock. Isto permite-lhe poupar tempo e dinheiro na aquisição e no funcionamento.
Our mould design experts have been working on a specifications document template. This ensures that you do not forget anything during the creation of your own internal specifications document and that you can quickly select the appropriate components. Download the template and see for yourself.
Long-term cost reductions through the use of a hot runner system
Hot runner or cold runner? This is a frequent question to which we are pleased to help you find an answer. You will see that a hot runner system will be the better choice in the long run.
The solution support guide is clearly organised with more than 70 injection moulding errors as well as their cause and remedy, and serves as the ultimate reference for eliminating current problems or when creating new designs.
Are you interested? Then don't hesitate to order a free copy from your personal contact in field sales.
Whatever the requirements of your injection moulded part, we can offer you the right ejector pin among a variety of geometries, materials and coatings.
For ensuring process reliability, you can choose from a wide range of components for sensor technology in our web shop. We also offer the matching range of connectors and cables.
Os elementos fiáveis e seguros para o controlo da temperatura dos seus moldes criam as melhores condições para evitar períodos de paragens na produção. O controlo de temperatura correto é um fator muito importante para uma elevada qualidade das peças. Confie na nossa elevada qualidade para evitar períodos de paragens na produção devido a componentes de regulação de temperatura com fugas.
Oferecemos uma vasta gama e opções de encomenda simples para extratores e pernos moldantes. A nossa gama abrangente de extratores e pernos moldantes inclui vários tipos de designs e materiais. Fornecemos estes produtos diretamente do armazém. Com o configurador, o comprimento dos pernos pode ser cortado de acordo com as necessidades do cliente.
Uma grande variedade de conectores industriais com uma gama de cabos correspondente oferecem-lhe um elevado número de possibilidades de combinação. Também dispomos de uma grande seleção de interruptores de proximidade e de limite, bem como sensores de campo magnético, temperatura e pressão. Os nossos conectores podem ser montados de forma individual e podem ser utilizados tanto em linhas de controlo como linhas de carga como, por exemplo, em sistemas de canais quentes. Com os nossos acessórios adicionais, o seu molde fica equipado de forma ideal para uma produção fiável.
Comparação dos tipos de guiamento utilizados no fabrico de moldes
“Qual o casquilho mais adequado de acordo com a guia intermutável?”– é possível responder antecipadamente a algumas perguntas. Disponibilizamos uma vasta gama de elementos de guiamento de alta precisão com muitos designs diferentes para o fabrico de moldes. Estes também estão disponíveis em versões autolubrificantes. Poderá encontrar uma visão geral dos nossos diferentes tipos de guiamento aqui: desde casquilhos de aço simples até casquilhos com metal sinterizado.
Os vários acessórios, desde o equipamento de elevação até aos contadores de ciclos, ajudam a equipar o molde de forma profissional e, desta forma, a garantir o funcionamento e transporte com segurança.
O nosso controlador de temperatura de canais quentes profiTEMP+ impressiona com a sua tecnologia inovadora, e também com um design compacto. Para além de novas funções inteligentes, como Smart Power Limitation (SPL) e MoldCheck, as funcionalidades testadas e de confianças estão ainda mais desenvolvidas no novo controlador de temperatura de canais quentes. Graças ao ecrã multitátil de 7" com design funcional, está garantido um funcionamento simples e intuitivo.
Com a nossa gama de consumíveis de elevada qualidade especialmente adequada ao fabrico de moldes e cunhos e cortantes, não há nada que impeça a simplicidade do processo de produção, manutenção e operação de moldes de injeção.
Pode encontrar a gama completa e mais informações sobre equipamento de oficina nas nossas lojas.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.
Keep selection
Beta
New version
Unlimited access to your order data
Delivery tracking for all partial deliveries
Search and filter the orders
Simple handling of complaints and returns
Current version
Order data is visible for 90 days only
Delivery tracking for individual partial deliveries