PLACAS ESTÁNDAR P
Disponemos de una amplia variedad de tamaños y materiales de placas con el largo y el ancho fresado y el espesor rectificado.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
REGLETAS ESTÁNDAR PL
Las regletas se han concebido para satisfacer los requisitos de precisión más exigentes del campo de la fabricación de moldes, matrices, calibres y utillajes. Su espesor está mecanizado con una tolerancia de +0,02mm.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_P-Leiste_INT.png)
Placas redondas PR
Las placas redondas mecanizadas por todas las caras son aptas para cualquier aplicación de fabricación de moldes, matrices y utillajes, se han torneado con tolerancias ajustadas y tienen el espesor rectificado con precisión.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_P-Rund_INT.png)
Barras estándar N
Nuestras barras estándar de uso universal se encuentran disponibles en diferentes tamaños y materiales. Son idóneas para regletas guía, topes, placas sufrideras, correderas, etc. y se suministran con el ancho y el largo serrado con excedente y con el espesor rectificado.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
Barras de precisión NP
También nuestras barras de precisión de diferentes tamaños y calidades de acero han demostrado con creces su eficacia para regletas guía, topes, placas sufrideras, correderas, etc. Se suministran con el ancho fresado, el largo serrado con excedente y el espesor rectificado.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-P_INT.png)
Barras redondas NR
Los redondos de acero se emplean en distintas aplicaciones de fabricación de moldes, matrices, utillajes y máquinas; con diámetro descascarillado y largo serrado con excedente.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-NR-2_INT.png)
Barras rectangulares con mecanizado fino NV
Ofrecemos barras rectangulares con mecanizado fino calibradas para distintas aplicaciones de fabricación de moldes, matrices, utillajes y máquinas; con la cara exterior desnuda y el largo serrado con excedente.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-8_INT.png)
Bloques para erosión NE
Los bloques para erosión para fabricar machos de molde y punzones se suministran con la longitud y la anchura fresados y el espesor rectificado. Están disponibles en versión recocida y templada.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Erodierblock-gehaertet_INT.png)