Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Reducción de tensiones

Nuestra selecta gama facilita el material adecuado para cualquier aplicación.

1.2379 Steel for through hardening

Designation

DIN:X 153 CrMoV 12
AFNOR:Z 160 CDV 12
UNI:-
AISI:≈ D2

Chemical composition:

C1.53
Si0.30
Mn0.35
Cr12.00
Mo0.80
V
0.80

Strength:

max. 255 HB
(≈ max. 860 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

21 W/m K


Character:

high-alloy steel for through-hardening with moderate machinability; extremely wear resistant and low warpage, good dimensional stability, toughness and through hardenability

Application:

mould plates and inserts as well as wear plates and cutting dies with increased wear resistance


Treatment by

Polishing:
possible when hardened

Nitriding:
very well suited, due to the fact that the hardness of the base material will not fall below 60 HRC

EDM:
possible, Structure eroding not possible

Hard chroming:
possible

Etching:
not possible, coarse carbides are washed out


Heat treatment:

Soft annealing:
800 to 850 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 235 HB

Hardening:

1020 °C
1060 to 1080 °C
quenching in oil/air/hot bath
obtainable hardness: 63−65 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks) immediately after hardening; triple tempering at max. secondary hardening temperature is recommended; rapid cooling following the tempering improves the dimensional stability; maximum hardness achievable after tempering: 60-62 HRC

Annealing graph:


Technical tip:
  • secondary hardening, very good base material for nitriding or coating

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2379

Abrir PDF

Folleto de materiales

Folleto de materiales

Póster de materiales

Póster de materiales
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual