Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Reducción de tensiones

Nuestra selecta gama facilita el material adecuado para cualquier aplicación.

1.2363 Steel for through hardening

Designation

DIN:X 100 CrMoV 5
AFNOR:Z 100 CDV 5 
UNI:X 100 CrMoV 5-1 KU
AISI:A2

Chemical composition:

C1.00
Si0.30
Mn0.50
Cr5.20
Mo1.10
V0.20

Strength:

max. 240 HB
(≈ max. 820 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

19 W/m K


Character:

steel for through hardening with good machinability, high wear resistance and low warpage; very good dimensional stability, toughness and through hardenability

Application:

mould plates and inserts as well as cutting punches, wear plates and cutting plates with high requirements on toughness


Treatment by

is possible:
Polishing, etching, nitriding, hard chroming


Heat treatment:

Soft annealing:
800 to 840°C for about 4 to 5 hours slow controlled cooling of 10 to 20°C per hour to about 650°C further cooling in air, max. 230 HB

Hardening:
950°C to 980°C
quenching in calm air
obtainable hardness: 62 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening; tempering twice is recommended; rapid cooling following the tempering improves the dimensional stability;

maximum hardness achievable after tempering: 58−60 HRC

Annealing graph:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2363

Abrir PDF

Folleto de materiales

Folleto de materiales

Póster de materiales

Póster de materiales
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual