PLAQUES STANDARD P
Les plaques fraisées en largeur et longueur et rectifiées en épaisseur sont disponibles en nombreuses tailles et matières directement sur stock.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
TASSEAUX STANDARD PL
Nos tasseaux PL répondent aux hautes exigences de précision dans le domaine de la construction de moules, d'outillages et de gabarits. L’épaisseur est usinée avec une tolérance de 0/+0,02 mm.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_P-Leiste_INT.png)
Plaques rondes PR
Nos plaques rondes usinées toutes faces sont adaptées à tous les domaines d’application dans la construction de moules, d’outillages et de gabarits, tournées avec des tolérances étroites et rectifiées de manière précise dans l’épaisseur.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_P-Rund_INT.png)
BARRES STANDARD N
Les barres standard pour application universelle sont disponibles en dimensions et matières variées. Adaptées aux rails de guidage, butées, plaquettes d'usure, tiroirs etc. Faces sciées avec excédent et rectifiées dans l’épaisseur.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
BARRES DE PRÉCISION NP
Nos barres de précision, dans diverses dimensions et nuances d'acier, ont également fait leurs preuves maintes fois pour les rails de guidage, butées, plaquettes d'usure, tiroirs etc. Fraisées en parallèle dans la largeur, longueur sciée avec excédent et épaisseur rectifiée.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-P_INT.png)
BARRES RONDES NR
Matériel rond pour différents types d'applications dans le domaine de la construction de moules, d'outillages, de machines et de gabarits. Diamètre écrouté, longueur sciée avec excédent.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-NR-2_INT.png)
BARRES CARRÉES NV
Nous vous proposons des barres carrées en acier étiré pour tous types d'applications dans le domaine de la construction de moules, d'outillages, de machines et de gabarits. Extérieur étiré, longueur sciée avec excédent.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-8_INT.png)
BLOCS POUR ÉROSION NE
Blocs pour érosion pour la fabrication de noyaux de moulage et de poinçons de découpe. Longueur et largeur fraisées, épaisseur rectifiée. Disponibles dans les versions « recuit » et « trempé ».
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_Erodierblock-gehaertet_INT.png)